Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS

Description

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez le serveur IFE au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

oRaccordement du serveur IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS avec un module BCM ULP

oRaccordement du serveur IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600 avec un module BCM ULP

oRaccordement du serveur IFE à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600 avec un module BCM ULP et le module IO correspondant

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

Connexion ULP

AVIS

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS

oNe branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.

oLes ports RJ45 ULP du serveur IFE sont réservés aux modules ULP.

oToute autre utilisation peut endommager le serveur IFE ou l'appareil raccordé au serveur IFE.

oPour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP du serveur IFE, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon BCM ULP.

Lorsque le second port RJ45 ULP est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

G-SE-0028332.4.gif-high.gif

 

A   Cordon de disjoncteur BCM ULP ou cordon ULP mâle/mâle RJ45

B   Terminaison de ligne ULP

Raccordement du serveur IFE à un disjoncteur ComPact NS fixe à commande manuelle

G-SE-0032830.5.gif-high.gif

 

     

A   Serveur de tableau Ethernet IFE

B   Terminaison de ligne ULP

C   Cordon BCM ULP du disjoncteur

D   Module de communication du disjoncteur BCM ULP

E   Disjoncteur ComPact NS fixe à commande manuelle

Raccordement du serveur IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600

G-SE-0030370.5.gif-high.gif

 

   

A   Serveur de tableau Ethernet IFE

B   Terminaison de ligne ULP

C   Cordon BCM ULP du disjoncteur

D   Bornier fixe

E   Module de communication du disjoncteur BCM ULP

F   Disjoncteur fixe à commande électrique

Raccordement du serveur IFE à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600

G-SE-0030472.6.gif-high.gif

 

     

A   Serveur de tableau Ethernet IFE

B   Terminaison de ligne ULP

C   Cordon ULP mâle/mâle RJ45

D   Cordon BCM ULP du disjoncteur

E   Contact de position débrochée du disjoncteur (CD)

F   Châssis du disjoncteur

G   Module de communication du disjoncteur BCM ULP

H   Disjoncteur débrochable

I   Bornier débrochable

J   Contact de position embrochée du disjoncteur (CE)

K   Contact de position de test de disjoncteur (CT)

L   Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur