Schémas avec disjoncteurs ComPact NSX

Description générale

Selon la configuration du disjoncteur ComPact NSX, connectez le serveur IFE au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

oRaccordement du serveur IFE au MicroLogic trip unit

oRaccordement du serveur IFE au module BSCM

oRaccordement du serveur IFE au module BSCM et au déclencheur MicroLogic

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

ULP Connection

Warning_Color.gifAVERTISSEMENT

RISQUE D’ÉLECTROCUTION

Pour une tension système supérieure à 480 V CA :

oUtilisez le cordon blindé NSX LV434204.

oN'utilisez pas les cordons NSX LV434200, LV434201 et LV434202.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

AVIS

RISQUE DE DOMMAGES MATERIELS

oNe connectez jamais un dispositif Ethernet à un port RJ45 ULP.

oLes ports RJ45 ULP du serveur IFE sont réservés aux modules ULP.

oToute autre utilisation peut endommager le serveur IFE ou l'appareil raccordé au serveur IFE.

oPour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP du serveur IFE, reportez-vous au Guide utilisateur du système ULP.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon NSX. Le cordon NSX isolé est obligatoire pour les tensions système supérieures à 480 V CA.

Lorsque le second port RJ45 ULP est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.

G-SE-0028332.4.gif-high.gif

 

A   Cordon NSX ou cordon ULP mâle/mâle RJ45

B   Terminaison de ligne ULP

Raccordement du serveur IFE au déclencheur MicroLogic

G-SE-0034051.4.gif-high.gif

 

   

A   Serveur de tableau Ethernet IFE

B   Terminaison de ligne ULP

C   Cordon NSX

D   Déclencheur MicroLogic

Raccordement du serveur IFE au module BSCM

G-SE-0034052.5.gif-high.gif

 

   

A   Serveur de tableau Ethernet IFE

B   Terminaison de ligne ULP

C   Cordon NSX

D   Module de contrôle d'état de disjoncteur BSCM

Raccordement du serveur IFE au module BSCM et au déclencheur MicroLogic

G-SE-0034053.5.gif-high.gif

 

   

A   Serveur de tableau Ethernet IFE

B   Terminaison de ligne ULP

C   Cordon NSX

D   Module de contrôle d'état de disjoncteur BSCM

E   Déclencheur MicroLogic

Raccordement du serveur IFE à un disjoncteur pour une tension système supérieure à 480 V CA

G-SE-0034054.4.gif-high.gif

 

   

A   Serveur de tableau Ethernet IFE

B   Terminaison de ligne ULP

C   Cordon ULP mâle/mâle RJ45

D   Module ULP isolé pour une tension système supérieure à 480 V CA

E   Cordon ULP isolé pour une tension système supérieure à 480 V CA

F   Connecteur pour raccordement interne du ComPact NSX