Gamme MasterPact MTZ1

Description

La plage de courant assigné des disjoncteurs ou interrupteurs MasterPact MTZ1 est comprise entre 630 A à 1600 A pour des systèmes électriques allant jusqu'à 690 Vca. La plage est couverte par une taille de cadre.

Les appareils MasterPact MTZ1 sont disponibles sur les systèmes d'alimentation suivants :

o3 pôles (3P)

o4 pôles (4P)

Les types d'installation suivants sont disponibles :

oAppareils fixes

oAppareils débrochables

Convention

Dans ce guide, le terme appareil MasterPact MTZ couvre les disjoncteurs et les interrupteurs.

Disjoncteurs

Niveaux de performances (Icu à 415 Vac) disponibles :

oH1 : court-circuit de niveau standard (42 kA) avec sélectivité totale

oH2 : court-circuit de niveau élevé (50 kA) avec haute sélectivité (42 kA)

oH3 : court-circuit de niveau très élevé (66 kA) avec très haute sélectivité (50 kA)

oL1 : court-circuit de niveau extrêmement élevé (150 kA) avec forte limitation et haute sélectivité (10 kA)

NOTE :  Ces valeurs correspondent à un réseau en 415 Vca, elles peuvent varier pour des niveaux de tension supérieurs. Voir le document LVPED216026EN MasterPact MTZ - Catalogue.

NOTE : Les chambres de coupure sur MasterPact MTZ1 H3 sont intégrées et ne sont pas amovibles.

G-SE-0053256.1.gif-high.gif

 

 

Les disjoncteurs sont équipés d'une unité de contrôle MicroLogic X.

Pour plus d'informations concernant les modèles de disjoncteurs, les pouvoirs de coupure, les spécifications des capteurs et les unités de contrôle disponibles, consultez le document LVPED216026EN MasterPact MTZ - Catalogue.

Interrupteurs-sectionneurs

L'interrupteur-sectionneur fonctionne dans le niveau de performance HA (Icw = 36 kA/1s).

Pour plus d'informations sur les modèles d'interrupteur-sectionneur disponibles, consultez le document LVPED216026EN MasterPact MTZ - Catalogue.

Position du neutre sur les appareils 4P

Sur les appareils 4P, le neutre est à gauche Aucune version neutre côté droit n'est disponible pour les disjoncteurs.

Pour les interrupteurs-sectionneurs, l'utilisateur peut changer la position neutre sur le côté droit.

Un kit d'étiquetage est fourni avec l'interrupteur-sectionneur.