XF、MX 和 MN 线圈是设备中选装的附件。它们可以是标准类型或诊断和通讯类型(对于 MN 欠压线圈,为标准类型或带诊断功能)。
标准线圈设计用于接收脉冲类型或保持的电压操作指令。
如果弹簧机构已储能,那么 XF 合闸线圈在通电后立即使断路器合闸。脉冲操作命令的持续时间必须至少为 200 毫秒。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
oXF 标准合闸线圈:NVE40749
oXF 通讯合闸线圈:NVE40766
MX 分闸线圈在通电后立即使断路器分闸。脉冲操作命令的持续时间必须至少为 200 毫秒。如果保持此命令,MX 标准分闸线圈使断路器锁定在 OFF 位置。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
oMX 标准分闸线圈:NVE40749
oMX 通讯分闸线圈:NVE40766
电源电压跌至其额定电压的 35% 至 70% 之间时,MN 欠压线圈立即使断路器分闸。如果线圈没有接收到电源,则无论是通过手动操作还是电气操作,都无法使断路器合闸。任何尝试使断路器合闸的操作都对主触点不起作用。线圈的电源电压返回到其额定电压的 85% 后,断路器才能再次合闸。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
oMN 标准欠压线圈:NVE40749
o带诊断功能的 MN 欠压线圈:NVE40766
MicroLogic X 控制单元的内部隔离模块提供符合 IEC 60664-1 要求的双重隔离(高达 12 kV)。它还在 XF、MX 和 MN 类型的线圈之间提供隔离。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE40748。
它是选装在设备前罩上的附件。
BPFE 电气合闸按钮负责执行断路器的电气合闸。它考虑了设备的内部合闸条件以及属于整套安装的控制和监测系统的一部分的外部条件。它连接到 XF 标准或通讯合闸线圈。
如果正在使用 BPFE,则建议利用 VBP 锁定合闸按钮,让其无法被他人使用,因为合闸按钮并未考虑内部和外部条件。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE40773。
它是选装在设备内部的附件。
PF 准备合闸触点远程提供由准备合闸指示器本地提供的指示。
它由远程指示断路器已准备好合闸的转换触点组成,亦即指示:
o断路器处于分闸位置。
o弹簧机构已储能。
o没有保持的分闸指令。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE35466。
它是选装在设备内部的附件。
MCH 储能马达在设备合闸时自动使弹簧机构储能,从而允许设备在分闸后立即合闸。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE35483。
它是选装在设备内部的附件。
在脱扣后,此功能使 SDE 故障脱扣指示触点和机械指示器复位,并使断路器合闸。
在使用该选件的情况下,必须使用 XF 合闸线圈。
RES 电气远程复位不兼容额外的 SDE2 故障脱扣指示触点,因为它们安装在同一物理位置。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE35503。
它是选装在设备内部的附件。
ESM ERMS 开关模块用于启用 ERMS 保护设置。ESM 模块与同样必须要安装的 ERMS Digital Module 一起使用。
ESM ERMS 开关模块不兼容 M2C 可编程触点,因为它们安装在同一物理位置。
有关 ESM ERMS 开关模块的安装,请联系您的 Schneider Electric 现场服务代表。
它是选装在设备内部的附件。
这个选件允许在移除前罩后对设备机构接地。这种接地通过抽出式版本的抽架以及通过固定式版本的安装侧板来执行。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE35480。
它是选装在设备内部的附件。
CDM 机械操作计数器统计操作循环数,并在前面板上予以显示。它兼容手动和电气控制功能。
所有电源切换系统都必须选配此附件。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE35485。
ULP 端口模块是固定式断路器的选配件,抽出式断路器的标配件。它与断路器的端子板安装在一起。
ULP 端口模块:
o为 MicroLogic X 控制单元供电。
o集成 ULP 接线端子。
o允许连接到外部 ULP 模块,如 IO 模块或 IFE Ethernet 接口。
固定式断路器:
|
抽出式断路器:
|
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:
o用于固定式 MasterPact MTZ2/MTZ3 的 ULP 端口模块:NVE40791
o用于抽出式 MasterPact MTZ2/MTZ3 的 ULP 端口模块:NVE40797
它是选装在抽出式断路器的抽架上的附件。
EIFE 嵌入式 Ethernet 接口使 MasterPact MTZ 抽出式断路器能够通过以下协议与 Ethernet 网络相连:
oModbus TCP/IP
oIEC 61850,以及 IEC 61850(用于 MasterPact MTZ Digital Module)
通过它,能够对 MicroLogic X 控制单元提供的所有数据进行数字访问。此外,它还监测抽架中的设备位置:连接、测试、退出。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE23550。
相关使用信息,请参阅 DOCA0106ZH Enerlin'X EIFE - 用于单个 MasterPact MTZ 抽出式断路器的嵌入式 Ethernet 接口 - 用户指南。
IFE Ethernet 接口允许通过以下协议对单个断路器进行 Ethernet 访问:
oModbus TCP/IP
oIEC 61850,以及 IEC 61850(用于 MasterPact MTZ Digital Module)
断路器通过 ULP 端口模块和预制的 ULP 线连接到 IFE 接口。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:HRB49218。
相关使用信息,请参阅 DOCA0142ZH Enerlin'X IFE - 用于单个 IEC 断路器的 Ethernet 接口 - 用户指南。
IFE Ethernet 交换机服务器允许通过 Modbus TCP/IP 协议对一个或多个断路器进行 Ethernet 访问。它支持以下通讯架构:
o单个断路器通过 ULP 端口模块连接到 IFE 服务器。
o最多 11 个断路器通过堆叠到 IFE 服务器的 IFM Modbus-SL 接口连接。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:HRB49218。
相关使用信息,请参阅 DOCA0084ZH Enerlin'X IFE - Ethernet 交换机服务器 - 用户指南。
IFM Modbus-SL 接口允许对连接到单个设备的 Modbus 串行线路通讯网络进行访问。设备通过 ULP 端口模块和预制的 ULP 线连接到 IFM 接口。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:NVE85393。
用于单个断路器的 IO 输入/输出应用程序模块是 ULP 架构的一个组成部分。
IO 应用程序模块以其内置的应用程序增强控制和监测功能。它的资源有:
o为 NO 或 NC 干触点或脉冲计数器自供电的六个数字量输入。
o三个数字量输出,均为双稳态继电器(最大电流 5 A)。
o用于 Pt100 温度传感器的一个模拟量输入。
相关安装信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:HRB49217。
相关使用信息,请参阅 DOCA0055ZH Enerlin'X IO - 用于单个 IEC 断路器的输入/输出应用程序模块 - 用户指南。