Protection court retard

Présentation

La protection court retard des déclencheurs Micrologic 5, 6 et 7 protège tous les types d'applications de distribution électrique contre les courants de court-circuit.

Elle est identique pour les déclencheurs Micrologic 5, 6 et 7.

Principe de fonctionnement

La protection court retard est à temps défini :

oElle intègre la possibilité d’une fonction courbe à temps inverse I2t.

oElle est définie à l'aide du seuil de déclenchement Isd et de la temporisation tsd .

G-SE-0062859.1.gif-high.gif 

Les paramètres de protection court retard sont :

oIsd : seuil de déclenchement de la protection court retard

otsd : temporisation de la protection court retard

oI2t : fonction courbe à temps inverse (ON ou OFF)

Réglage de la protection court retard (Micrologic 5)

Réglez le seuil Isd :

oAvec le commutateur Isd du déclencheur Micrologic pour prérégler la valeur et avec le clavier pour ajuster le réglage

oA l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)

oEn envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Réglez la temporisation tsd :

oAvec le clavier du déclencheur Micrologic

oA l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)

oEn envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Le réglage de la temporisation tsd inclut l'activation/la désactivation de la fonction I2t.

Réglage de la protection court retard (Micrologic 6 et 7)

Définissez le seuil Isd et la temporisation tsd :

oAvec le clavier du déclencheur Micrologic

oA l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission (protégé par mot de passe)

oEn envoyant une commande de configuration via le réseau de communication (protégé par mot de passe)

Le réglage de la temporisation tsd inclut l'activation/la désactivation de la fonction I2t.

Valeurs de réglage du seuil Isd

La valeur de réglage du seuil Isd est un multiple de Ir.

La valeur de réglage par défaut du seuil Isd est 1,5 x Ir (valeur minimale du sélecteur).

Le tableau suivant indique les valeurs de réglage (préréglage par commutateur) et des plages de réglage (ajustement au clavier) du seuil de déclenchement Isd :

Type de réglage

Valeur ou plage de réglage (x Ir)

Préréglage par commutateur

(Micrologic 5)

1,5

2

3

4

5

6

7

8

10

Plage de réglage au clavier (1)

Incrément : 0,5 x Ir

1,5

1,5–2

1,5–3

1,5–4

1,5–5

1,5–6

1,5–7

1,5–8

1,5–10

(1) Pour les déclencheurs Micrologic 6 et 7, la valeur de la plage de réglage au clavier est 1,5–10 x Ir.

La plage de précision est de +/- 10 %.

Valeurs de réglage de la temporisation tsd

Le tableau suivant indique les valeurs de réglage de la temporisation tsd en secondes (s) selon que la fonction I2t est active (I2t ON) ou inactive (I2t OFF). Les temps de maintien et de coupure associés sont indiqués en millièmes de seconde (ms).

Fonction

Valeur de réglage

tsd avec I2t OFF (s)

0

0,1

0,2

0,3

0,4

tsd avec I2t ON (s)

0,1

0,2

0,3

0,4

Temps de maintien (ms)

20

80

140

230

350

Temps maximum de coupure (ms)

80

140

200

320

500

La valeur de réglage par défaut de la temporisation tsd est 0 s avec I2t OFF.

Fonction courbe à temps inverse I2t

Utilisez la fonction courbe à temps inverse I2t pour améliorer la coordination des disjoncteurs. Utilisez cette fonction lorsqu'un équipement de protection utilisant uniquement le temps inverse (un appareil à fusibles, par exemple) est installé en aval.

Exemple :

Les graphiques suivants illustrent un exemple de coordination sélective entre un disjoncteur Compact NSX630 en amont et un appareil à fusibles gG-250 A en aval (calcul effectué par le logiciel Ecodial).

I2t OFF                                                                      I2t ON

G-SE-0057895.1.gif-high.gif

 

 

Activez la fonction I2t (I2t ON) sur la protection court retard pour assurer la coordination.