可以在 设备右侧选配一个或两个 SDx 模块。
SDx 模块具有两个输出,且能够区分检测到的报警和检测到的故障。
SDx 模块通过光学链路从设备接收数据:
|
|
A 电源 B 输出 1 (1NO+1NC) C 输出 2 (1NO+1NC) |
D 锁钮 E SDx模块状态 熄灭:SDx 模块未通电 绿色:SDx 模块已通电 F 输出 1 设置旋钮 G 输出 1 状态 LED 熄灭:输出已禁用 红色:输出已激活 H SDTAM 模式和自动复位时间设置 I 输出 2 设置旋钮 J 输出 2 状态 LED 熄灭:输出已禁用 红色:输出已激活 K 附件盖铅封 L 固定到设备的夹子 |
电源:24–240 Vac/Vdc
输出特性:
o2 个 NO/NC 干触点
o24–250 Vac/Vdc
o最小负载:2 mA(24 Vdc 下)
o最大负载:5 A
oAC15(230 V 最大 - 400 VA)
oDC13 (24 V - 50 W)
下表显示了根据 UL/CSA B300 和 R300 标准的触点容量:
触点容量(根据 UL/CSA B300 和 R300 标准) |
|||||
---|---|---|---|---|---|
标准 |
额定电压 Ue (V) |
工作电流 Ie (A) |
接通 (VA) |
分断 (VA) |
约定自由空气热电流 Ith (A) |
B300 |
120 Vac |
3 |
3600 |
360 |
5 |
240 Vac |
1.5 |
||||
R300
|
125 Vdc |
0.22 |
28 |
28 |
1 |
250 Vdc |
0.1 |
||||
额定工作电流 Ie (A)、额定工作电压 Ue (V) 和分断视在功率 B (VA) 的关联公式为 B = Ue x Ie,其中 Ie ≤ Ith。 |
为 SDx 模块的每个输出分配的功能通过设置旋钮来设置。每个输出可以分配有以下其中一种指示:
o过载报警 (T95%):电机的热像大于可能温升的 95%。
o脱扣前过载报警持续 xx 秒 (Txxs):如果出现恒定负载,设备将在 xx 秒后脱扣。
o脱扣前报警 (TAM):如果发生相不平衡、过载或电机堵转,此输出将被激活,使接触器断开,避免设备脱扣。这种情况下,在可调的冷却时间(1-15 分钟)后,触点可手动或自动复位。如果电机在 400 毫秒的延迟后并未停止,则设备脱扣。
o过载脱扣指示 (T):设备已由于过载而脱扣。
o电机堵转脱扣指示 (JAM):设备已由于电机堵转而脱扣。
o相不平衡脱扣指示 (UNB):设备已由于相不平衡而脱扣。
o长启动脱扣指示 (LS):设备已由于电机长启动而脱扣。
o接地故障脱扣指示 (GF):设备已由于接地故障而脱扣。
|
T95% |
过载报警 |
Txxs |
脱扣前过载报警持续 xx 秒 |
|
TAM |
紧邻脱扣前发生过载报警 |
|
T |
过载脱扣指示 |
|
JAM |
电机堵转脱扣指示 |
|
UNB |
相不平衡脱扣指示 |
|
LS |
长启动脱扣指示 |
|
GF |
接地故障脱扣指示 |
SDT95% 输出的操作模式:
o将输出设置旋钮转到 T95%。电机的热像大于可能温升的 95% 时,输出激活。
o在以下情况下,输出复位:
o在电机运行的同时,电机的热像小于可能温升的 95%。
o脱扣约 2 秒后自动复位。
oSDx 模块电源关闭,然后重新打开。
o更改了输出设置旋钮位置。
SDTAM 输出的操作模式:
o将输出设置旋钮转到 TAM。在发生相不平衡、过载或电机堵转时,输出激活。如果电机在输出激活后的 400 毫秒内未停止,则设备脱扣。
使用 SDx 模块正面中间的 TAM 多位旋钮来设置手动复位模式或自动复位前的冷却时间。
o在以下情况下,输出复位:
o当 TAM 旋钮设置在 OFF 时,通过关闭然后重新打开 SDx 模块电源,来手动复位触点。
o当 TAM 旋钮设置为 1-15 分钟时,在冷却时间结束后自动复位触点。
oSDx 模块电源关闭,然后重新打开。
o更改了输出设置旋钮位置。
SDT 输出的操作模式:
o将输出设置旋钮转到 T。设备由于过载而脱扣时,输出激活。
o在以下情况下,输出复位:
o脱扣后,设备被复位、合闸,且电机被重新启动。
oSDx 模块电源关闭,然后重新打开。
o更改了输出设置旋钮位置。
|
|
SDT95% SDTAM SDT
|
设备的曲线 SDx 模块的曲线 辅助触点的曲线 95% 过载 过载脱扣报警(TAM 输出触点未连接到任何接触器) 过载脱扣 在冷却时间结束后自动复位或者对 SDX 模块执行手动复位之后 |
SDTxxs 输出的操作模式:
o将输出设置旋钮转到 Txxs。在负载恒定的情况下,设备在 xx 秒后脱扣,同时输出被激活。
注意:
o如果输出已禁止,并且电流突然增大进而导致设备在比 SDTxxs 值短的时间内脱扣,则输出保持其禁止状态。
o如果输出已激活,并且电流大幅增大进而导致设备在比 SDTxxs 值短的时间内脱扣,则输出保持其激活状态。
o如果输出已激活,并且电流减小进而导致设备在比 SDTxxs 值长的时间内脱扣,则禁止此输出。
oxx 可以在 10 至 40 的范围内调节(缺省值为 20 秒):
o使用 EcoStruxure Power Device 应用。
o使用 EcoStruxure Power Commission 软件。
o在以下情况下,输出复位:
o在电机运行的同时,脱扣状况消失。
o脱扣约 2 秒后自动复位。
oSDx 模块电源关闭,然后重新打开。
o更改了输出设置旋钮位置。
|
|
SDTxxs SDT95% SDT |
设备的曲线 SDx 模块的曲线 辅助触点的曲线 脱扣前过载报警持续 xx 秒 95% 过载 过载脱扣 |
SDJAM 输出的操作模式:
o将输出设置旋钮转到 JAM。设备由于电机堵转而脱扣时,输出激活。
o在以下情况下,输出复位:
o脱扣后,设备被复位、合闸,且电机被重新启动。
oSDx 模块电源关闭,然后重新打开。
o更改了输出设置旋钮位置。
|
|
SDJAM |
设备的曲线 SDx 模块的曲线 辅助触点的曲线 电机堵转脱扣 |
SDUNB 输出的操作模式:
o将输出设置旋钮转到 UNB。设备由于相不平衡而脱扣时,输出激活。
o在以下情况下,输出复位:
o脱扣后,设备被复位、合闸,且电机被重新启动。
oSDx 模块电源关闭,然后重新打开。
o更改了输出设置旋钮位置。
|
|
SDUNB |
设备的曲线 SDx 模块的曲线 辅助触点的曲线 相不平衡脱扣 |
SDLS 输出的操作模式:
o将输出设置旋钮转到 LS。设备由于电机长启动而脱扣时,输出激活。
o在以下情况下,输出复位:
o脱扣后,设备被复位、合闸,且电机被重新启动。
oSDx 模块电源关闭,然后重新打开。
o更改了输出设置旋钮位置。
|
|
SDLS |
设备的曲线 SDx 模块的曲线 辅助触点的曲线 电机长启动脱扣 |
SDGF 输出的操作模式:
o将输出设置旋钮转到 GF。设备由于接地故障而脱扣时,输出激活。
o在以下情况下,输出复位:
o脱扣后,设备被复位、合闸,且电机被重新启动。
oSDx 模块电源关闭,然后重新打开。
o更改了输出设置旋钮位置。
|
|
SDGF |
设备的曲线 SDx 模块的曲线 辅助触点的曲线 接地故障脱扣 |
图中所示的电路已去电,所有的设备都分闸、连接和储能,且继电器在正常位置。
![]()
|
SDx SDx 模块 I1, I2 PLC 数字量输入(用作报警输入等) |