Index- und Parameterdatei - Allgemeine Informationen

Indexdatei

Datei, in der Sie die Parameter (IDNs) definieren, die aus dem Antrieb ausgelesen werden sollen. Diese Datei wird in der Steuerung gespeichert.

HINWEIS: Wenn in der Steuerung keine Indexdatei vorhanden ist, kann kein Parameter-Upload durchgeführt werden. Ein Upload-Versuch wird mit einem Fehlerzustand beendet.

Caution_Color.gifVORSICHT

DATENVERLUST

Bei jeder Änderung der Indexdatei (Hinzufügen oder Entfernen von Parametern) müssen alle vorhandenen Antriebskonfigurationen erneut gelesen (hochgeladen und gespeichert) werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Um einen erfolgreichen Datenaustausch zwischen Steuerung und Antrieb zu gewährleisten, muss die Indexdatei den im nachstehenden Abschnitt „Hinweise“ angegebenen Spezifikationen entsprechen.

Parameterdatei

Für den Download (und die Wiederherstellung im Antrieb) wird die Parameterdatei verwendet. Dabei werden die Parameter in dieser Datei in den betroffenen Antrieb übertragen. Die Parameterdatei wird nach der erfolgreichen Ausführung des FB_ParamterUpload automatisch erstellt.

Hinweise

Die zu lesende CSV-Datei enthält eine Reihe von Werten (Spalten), die in Einzeldatensätzen (Zeilen) angeordnet sind.

Beachten Sie bei der Erstellung einer CSV-Datei die folgenden Einschränkungen:

oUnterstützt werden nur CSV-Dateien mit ASCII-Codierung.

Es wird nicht überprüft, ob es sich bei der Dateicodierung um ASCII handelt.

HINWEIS: Wenn die Datei Zeichen außerhalb des Bereichs des ASCII-Zeichencodesatzes enthält, sind die von der Anwendung wiedergegebenen Werte ungültig.

oDer als Trennzeichen verwendete Zeichencode wird nicht als Teil eines Werts unterstützt.

Das Trennzeichen wurde auf ; festgelegt und kann nicht geändert werden.

oDas prinzipielle Layout entspricht einer Matrix mit GPL.Gc_uiMaxNumberOfRowsRead Zeilen und 5 Spalten. Die Anzahl der Zeilen ist auf 250 beschränkt.

oDie maximale Anzahl an Zeichen für jedes Datenfeld ist auf 25 begrenzt.

oJeder Datensatz (d. h. jede Zeile) endet mit einem CRLF (CarriageReturn, gefolgt von einem LineFeed).

Weitere Informationen zu den Merkmalen von CSV-Dateien finden Sie im Kapitel zu den CSV-Funktionsbausteinen im FileFormatUtility-Bibliothekshandbuch.

Die Kommunikation über den Sercos III-Feldbus (Lesen und Schreiben) wird in einer asynchronen Task verwaltet.

Dateibeispiele finden Sie unter Indexdatei - Beispiel und Strukturbeschreibung für einen ATV340S oder Parameterdatei - Beispielbeschreibung für einen ATV340S.