Box iPC - Abmessungen

Box iPC Universal/Performance 2 Steckplätze - Abmessungen (HMIBMU/HMIBMP)

G-SE-0041565.3.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Performance 4 Steckplätze Abmessungen (HMIBMU/HMIBMP)

G-SE-0041566.3.gif-high.gif

 

 

Magelis Box iPC Optimized - Abmessungen (HMIBMI)

G-SE-0065910.1.gif-high.gif

 

 

Magelis Box iPC Optimized - Abmessungen (HMIBMO Regular)

G-SE-0057257.2.gif-high.gif

 

 

Magelis Box iPC Optimized - Abmessungen (HMIBMO Expandable)

G-SE-0057258.2.gif-high.gif

 

 

Toleranzwerte für die Abmessungen

Die nachstehende Tabelle enthält die allgemeinen Toleranzwerte für die Abmessungen:

Nennmessbereich

Allgemeintoleranz gemäß DIN ISO 2768 (mittel)

bis 6 mm (bis 0.236 in)

± 0,1 mm (± 0.004 in)

6...30 mm (0.236...1.181 in)

± 0,2 mm (± 0.0078 in)

30...80 mm (1.181...3.149 in)

± 0,25 mm (± 0.0098 in)

80...180 mm (3.149...7.08 in)

± 0,3 mm (± 0.012 in)

180...400 mm (7.08...15.747 in)

± 0,5 mm (± 0.02 in)