Display4:3 12” - Abmessungen mit Montagehaltern
DisplayW12” - Abmessungen mit Montagehaltern
Display4:3 15” - Abmessungen mit Montagehaltern
DisplayW15” - Abmessungen mit Montagehaltern
DisplayW19” - Abmessungen mit Montagehaltern
DisplayW22” - Abmessungen mit Montagehaltern
Toleranzwerte für die Abmessungen
Die nachstehende Tabelle enthält die allgemeinen Toleranzwerte für die Abmessungen:
Nennmessbereich |
Allgemeintoleranz gemäß DIN ISO 2768 (mittel) |
---|---|
6...30 mm (0.236...1.181 in) |
± 0,2 mm (± 0.0078 in) |
30...80 mm (1.181...3.149 in) |
± 0,25 mm (± 0.0098 in) |
80...180 mm (3.149...7.08 in) |
± 0,3 mm (± 0.012 in) |
180...600 mm (7.08...23.62 in) |
± 0,5 mm (± 0.02 in) |