Installation des Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP)
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie die Spannungszufuhr und stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung vom Netz getrennt ist. |
2 |
Wandmontage: Sichern Sie den Box iPC Universal/Performance am Schaltschrank mithilfe der vier M4-Schrauben (6 mm (0.24 in)): ![]()
HINWEIS: oEine Buchmontage ist für DNV-zertifizierte (Det Norske Veritas) Konfigurationen nicht zulässig. oDas empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in). Horizontaler Einbau: Befestigen Sie den Box iPC Universal/Performance mithilfe der vier M4-Schrauben (8 mm (0.31 in)): ![]()
HINWEIS: oDie horizontale Montage ist mit einem Temperatur-Derating zulässig (siehe „Umgebungsspezifische Merkmale“). oDas empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
Installation des Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie die Spannungszufuhr und stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung vom Netz getrennt ist. |
2 |
Wandmontage: Sichern Sie den Box iPC am Schaltschrank mithilfe der vier M4-Schrauben (8 mm (0.31 in)): Buchmontage: Sichern Sie den Box iPC am Schaltschrank mithilfe der zwei M4-Schrauben (8 mm (0.31 in)): ![]()
HINWEIS: Das empfohlene Drehmoment zum Anziehen dieser Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in). Horizontaler Einbau: Befestigen Sie den Box iPC mithilfe der vier M4-Schrauben (8 mm (0.31 in)): ![]()
HINWEIS: oDie horizontale Montage ist mit einem Temperatur-Derating zulässig (siehe „Umgebungsspezifische Merkmale“). oDas empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
Die folgende Abbildung zeigt die zulässige Einbauausrichtung für den Box iPC:
Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sind bei der Montage des Box iPC oben, unten, links und rechts folgende Freiräume zu belassen:
1 Luftauslass
2 Lufteinlass
x1 > 100 mm (3.93 in)
x2 > 50 mm (1.96 in)
Horizontaler Einbau:
x1 > 100 mm (3.93 in)
x2 > 50 mm (1.96 in)
DIN-Schienenmontage des Box iPC Optimized (HMIBMI/HMIBMO)
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie die Spannungszufuhr und stellen Sie sicher, dass die Spannungsversorgung vom Netz getrennt ist. |
2 |
Befestigen Sie die DIN-Schienenklammer (HMIYADBMODIN11) mithilfe der drei M3-Schrauben (6 mm (0.23 in)) am Box iPC: ![]()
|
3 |
Hängen Sie den Box iPC Optimized mithilfe der Klammer an der Montageschiene ein. ![]()
|