Wiederherstellung des Betriebssystems

Informationen zum Betriebssystem Win 10

Windows 10 verfügt über zwei SKUs (Stock Keeping Unit):

oHMI SKU (Standard-Systemmonitor).

o IIoT SKU (vorinstalliertes Node-Red an Stelle des Standard-Systemmonitors). Detaillierte Informationen finden Sie unter System Monitor oder IIoT und Cybersicherheit. Wenn Sie von der HMI-Version zur IIoT-Version umschalten, können Sie das Node-Red-Installations­programm vono der Website von Schneider Electric herunterladen (www.schneider-electric.com).

Beschreibung

Um auf die Software und Dokumentation zuzugreifen, stecken Sie den USB-Speicherstick in den USB-Port ein und navigieren Sie zu den entsprechenden Ordnern..

Schritt

Aktion

1

Führen Sie den USB-Stick in den USB-Port ein und drücken Sie die F7-Taste während des Startvorgangs, um das USB-Laufwerk für den Start auszuwählen. Wählen Sie die Option USB DISK 2.0 PMAP oder UEFI: USB DISK 2.0 PMAP aus.

G-SE-0067112.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0067113.1.gif-high.gif

 

 

2

Klicken Sie auf Yes oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.

G-SE-0067111.1.gif-high.gif

 

 

3

Optional nur für Windows 10: Wenn das System erkennt, dass Sie eine Wiederherstellung für die Box-Typen HMIBMP/ HMIBMU/HMIBMI/HMIBMO durchführen, werden Sie zusätzlich aufgefordert, die Betriebssystemversion auszuwählen, die wiederhergestellt werden soll. (Wenn das System eine Wiederherstellungsaktion für die Produkttypen PSP/PEP/PSO erkennt, wird die Popup-Seite mit dieser Aufforderung nicht angezeigt, sondern Sie können direkt mit Schritt 4 fortfahren).

Ihnen stehen zwei Betriebssystemversionen zur Auswahl. Node-Red for IIoT Box (Node-Red-Version) und System Monitor for Box PC (System Monitor-Version). Lesen Sie sich das Benutzerhandbuch für System Monitor und IIoT und Cybersicherheit sorgfältig durch, um die Betriebssystemversion zu bestimmen, die wiederhergestellt werden soll.

G-SE-0067109.1.gif-high.gif

 

 

4

Optional: Wenn mehr als ein gültiges Laufwerk erkannt wurde, müssen Sie dasjenige auswählen, die Sie verwenden möchten. Sie müssen dazu die Laufwerksnummer eingeben, z. B. 1, 2 usw., und dann die Eingabetaste drücken, um fortzufahren.

HINWEIS: Die Reihenfolge der Laufwerke ist von der Anschlussreihenfolge und dem Hardwaredesign abhängig.

G-SE-0067110.1.gif-high.gif

 

 

5

Die Recovery-Wiederherstellungsfunktion wird automatisch gestartet:

G-SE-0067108.1.gif-high.gif

 

 

6

Klicken Sie nach Abschluss der Wiederherstellung auf Shut down, um den Wiederherstellungsprozess zu beenden, bzw. auf Restart, um fortzufahren.

G-SE-0067107.1.gif-high.gif

 

 

7

Führen Sie einen Neustart durch und drücken Sie die F7-Taste, um das Laufwerk für den Bootvorgang auszuwählen. Wählen Sie das Laufwerk aus, für das Sie die Wiederherstellung durchgeführt haben.

G-SE-0067106.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0067105.1.gif-high.gif

 

 

8

Vervollständigen Sie die Einstellungen des Betriebssystems. Für den Abschluss des Vorgangs muss das System ggf. 3 bis 4 Mal neu gestartet werden.

9

Option nur für Windows 10: Wenn Sie in Schritt 3 die IIoT-Node-RED-SKU auswählen, werden Sie bei der Wiederherstellung aufgefordert, das Node-RED-Passwort zu ändern. Das aktuelle Standardpasswort für Node-RED lautet NodeRed#0123.

Richtlinien zur Passwortänderung:

oDie Passwörter müssen mindestens 12 Zeichen umfassen

oDie Passwörter dürfen nicht den Benutzernamen enthalten

oDie Passwörter müssen die vier verfügbaren Zeichentypen enthalten: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern und Symbole. Folgende Symbole stehen zur Auswahl: [!@#$%^&*?_,~]

G-SE-0071583.1.gif-high.gif

.

HINWEIS: Wenn das eingegebene Passwort nicht den oben genannten Kriterien entspricht, fordert das System zur erneuten Eingabe eines Passworts auf, bis die Kriterien erfüllt sind.