Erdung

Überblick

Der Erdungswiderstand zwischen dem Erdleiter im Box iPC und der Erde muss 100 Ω oder weniger betragen. Prüfen Sie bei Verwendung eines langen Erdungsdrahts den Widerstand, ersetzen Sie ggf. den Draht durch einen dickeren und verlegen Sie ihn in einem Leitungskanal.

Die folgende Tabelle zeigt die maximale Länge der Leiter:

Leiterquerschnitt

Maximale Leiterlänge

1,3 mm2 (AWG 16)

30 m (98 ft)

60 m (196 ft) hin und zurück

Vorgehensweise zur Erdung

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oVerwenden Sie nur die nachfolgend angegebene, zulässige Erdungskonfiguration.

oVergewissern Sie sich, dass der Erdungswiderstand 100 Ω oder weniger beträgt.

oPrüfen Sie die Qualität des Erdungsanschlusses, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen und einschalten. Übermäßige Störgeräusche in der Erdungsleitung können zu einer Unterbrechung des Betriebs des Magelis Industrial PC führen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Die Erdung des Box iPC und des Display-Adapters hat 2 Anschlüsse:

oDC-Versorgungsspannung

oErdungsanschlussstift

Der Box iPC ist mit folgenden Anschlüssen ausgestattet (gemeinsame Verwendung für HMIBMU/HMIBMP/HMIBMI/HMIBMO):

G-SE-0042248.2.gif-high.gif

 

1   Erdungsanschlussstift (Funktionserde-Anschlussstift)

2   Schaltschrank

3   Erdungsleiste

G-SE-0042249.4.gif-high.gif

 

 

Die Anschlüsse am Display-Adapter:

G-SE-0053989.2.gif-high.gif

 

1   Erdungsanschlussstift (Funktionserde-Anschlussstift)

2   Schaltschrank

3   Erdungsleiste

G-SE-0053990.3.gif-high.gif

 

 

Schritt

Aktion

1

Stellen Sie sicher, dass folgende Vorgänge für die Systemverdrahtung durchgeführt werden:

oVerbinden Sie den Schaltschrank mit der Erde.

oVergewissern Sie sich, dass alle Schaltschränke gemeinsam geerdet sind.

oVerbinden Sie die Erde der Spannungsversorgung mit dem Schaltschrank.

oVerbinden Sie den Erdungsstift des Box iPC mit dem Schaltschrank.

oVerbinden Sie nach Bedarf die E/A der Steuerung.

oTrennen Sie die Spannungsversorgung vom Box iPC.

2

Vergewissern Sie sich, dass der Erdungswiderstand 100 Ω oder weniger beträgt.

3

Achten Sie beim Verbinden der SG-Leitung mit einem anderen Gerät darauf, dass die Auslegung des Systems bzw. der Verbindung nicht zu einer Erdschleife führt.

HINWEIS: Die SG- und Erdungsanschluss-Schrauben sind intern im Box iPC miteinander verbunden.

4

Verwenden Sie Draht mit einem Querschnitt von 1,3 mm2 (AWG 16), um den Erdungsanschluss herzustellen. Sorgen Sie dafür, dass sich der Anschlusspunkt so nahe wie möglich am Box iPC befindet und die Erdungsdrähte so kurz wie möglich gehalten werden.

Erdung der Ein-/Ausgangs-Signalleitungen

Die Box iPC HMIBMI, HMIPCC•2L, HMIPCC•2N, HMIPCCL2B5 und HMIPCCL2B6 und die Displays HMIDM9521 und HMIDMA521 besitzen keine Zertifizierung für einen Einsatz in (klassifi­zierten) Gefahrenbereichen nach Klasse I, Division 2.

Danger_Color.gifGEFAHR

EXPLOSIONSGEFAHR IN EX-GEFÄHRDETEN BEREICHEN

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Gefahrenbereichen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Die Schnittstellen HMIBMP, HMIBMU, HMIBMO, HMIPCCP2B, HMIPCCU2B, HMIPCCL2B1...4, HMIPCCL2D1...4, HMIPCCL2J1...4, HMIPCCL261...4, HMIPCCL271...4, HMIPCCU26, HMIPCCU27, HMIPCCU2D, HMIPCCU2J, HMIPCCP26, HMIPCCP27, HMIPCCP2D, HMIPCCP2J und der Display-Adapter HMIDADP11 sind für eine Verwendung in (klassifizierten) Gefahrenbereichen gemäß Klasse I, Division 2 zertifiziert (siehe „Zertifizierungen und Normen“). Beachten Sie bitte die nachstehenden Hinweise:

Warning_Color.gifWARNUNG

EXPLOSIONSGEFAHR

oÜberprüfen Sie stets die Explosionsschutzklasse Ihres Geräts gemäß ANSI/ISA 12.12.01 und CSA C22.2 N°213, bevor Sie es in einer explosionsgefährdeten Umgebung installieren oder verwenden.

oBeim Ein- bzw. Ausschalten der Spannungsversorgung für den Magelis Industrial PC, wenn dieser in einem Gefahrenbereich der Klasse 1, Division 2 installiert ist, ist Folgendes zu beachten:

oVerwenden Sie einen Schalter, der sich außerhalb des Ex-Bereichs befindet. Oder:

oVerwenden Sie einen für die Klasse I, Division 1 zertifizierten Schalter innerhalb des Ex-Bereichs.

oDer Austausch von Komponenten kann die Eignung für Klasse I, Division 2 gefährden.

oEntfernen Sie Geräte oder schließen Sie diese nur an, wenn Sie zuvor die Spannungsver­sorgung abgeschaltet haben oder wenn bekannt ist, dass im betreffenden Bereich keine Gefahr besteht. Dies gilt für alle Anschlüsse einschließlich serieller, paralleler, Stromnetz-, Erdungs-, Netzwerk- und rückseitiger USB-Anschlüsse.

oVerwenden Sie in Ex-Bereichen nie ungeschirmte/ungeerdete Kabel.

oBei einer Unterbringung in einem Gehäuse halten Sie Gehäusetüren und -öffnungen ständig geschlossen, damit sich keine Fremdkörper in der Arbeitsstation ansammeln.

oIn explosionsgefährdeten Umgebungen darf weder die Abdeckung geöffnet noch dürfen die USB-Anschlüsse verwendet werden.

oDirekte Sonneneinstrahlung oder die Nähe zu einer UV-Lichtquelle ist unbedingt zu vermeiden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Elektromagnetische Strahlung kann sich störend auf die Steuerungskommunikation des Box iPC auswirken.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oWenn sich die Verdrahtung von E/A-Leitungen unweit von Netzkabeln oder Funkgeräten nicht vermeiden lässt, verwenden Sie geschirmte Kabel und erden Sie ein Ende der Abschirmung über die Erdungsanschluss-Schraube des Magelis Industrial PC.

oVerlegen Sie keine E/A-Leitungen in der Nähe von Netzkabeln, Hochfrequenzgeräten oder anderen Geräten, die elektromagnetische Störungen verursachen können.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.