Vor der Verbindung des Box iPC-Netzkabels mit dem Netzanschluss an der Compact-Einheit ist zunächst sicherzustellen, dass das Netzkabel vom Netz getrennt ist.
|
GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS |
oUnterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen. oTrennen Sie das Netzkabel sowohl vom Magelis Industrial PC als auch von der Spannungsversorgung. oVerwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit geeigneter Bemessungsspannung. oMontieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen und einschalten. oBetreiben Sie den Magelis Industrial PC nur mit der angegebenen Spannung. Für das Gleichstromgerät ist eine Eingangsspannung von 24 VDC zu verwenden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
ABSCHALTUNG ODER UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS |
oStellen Sie sicher, dass angeschlossene Netz-, Kommunikations- und Zubehörkabel keine übermäßige Zugbelastung auf die Anschlüsse ausüben. Ziehen Sie die Vibrationen in der Betriebsumgebung in Betracht. oSchließen Sie die Netz-, Kommunikations- und Zubehörkabel sicher an der Blende bzw. am Schaltschrank an. oVerwenden Sie ausschließlich 9-polige D-Sub-Kabel mit einem einwandfreien Verriegelungssystem. oVerwenden Sie nur handelsübliche USB-Kabel. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Verdrahtung und Anschluss der Klemmenleiste der Box iPC
In der folgenden Tabelle wird der Anschluss des Netzkabels an die DC-Klemmenleiste beschrieben (gemeinsame Verwendung für HMIBMU/HMIBMP/HMIBMI/HMIBMO):
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung vom Box iPC und vergewissern Sie sich, dass die DC-Spannungsversorgung von der Spannungsquelle getrennt ist. |
2 |
Entfernen Sie die Klemmenleiste vom Netzanschluss am Box iPC und verbinden Sie das Netzkabel mit der Klemmenleiste: ![]()
Verwenden Sie für eine Temperatur von 75 °C (167 °F) zugelassenen Kupferdraht mit einem Querschnitt von 0,75 bis 2,5 mm2 (AWG 18 bis AWG 14) und verwenden Sie Draht mit einem Querschnitt von 2,5 mm2 für die Erdungsverbindung. |
3 |
Setzen Sie die Klemmenleiste in den Netzanschluss ein und ziehen Sie die Schrauben an: ![]()
HINWEIS: Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in). |
Verdrahtung und Anschluss der Klemmenleiste der Display-Adapter
In der folgenden Tabelle wird der Anschluss des Netzkabels an die DC-Klemmenleiste beschrieben:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung vom Display-Adapter und vergewissern Sie sich, dass die DC-Spannungsversorgung von der Spannungsquelle getrennt ist. |
2 |
Entfernen Sie die Klemmenleiste vom Netzanschluss am Display-Adapter und verbinden Sie das Netzkabel mit der Klemmenleiste: ![]()
Verwenden Sie für eine Temperatur von 75 °C (167 °F) zugelassenen Kupferdraht mit einem Querschnitt von 0,75 bis 2,5 mm2 (AWG 18 bis AWG 14) und verwenden Sie Draht mit einem Querschnitt von 2,5 mm2 für die Erdungsverbindung. |
3 |
Setzen Sie die Klemmenleiste in den Netzanschluss ein und ziehen Sie die Schrauben an: ![]()
HINWEIS: Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in). |