Display-Adapter und Installation des AC-Spannungsversorgungsmoduls

Überblick

Das AC-Spannungsversorgungsmodul (HMIYMMAC1) kann optional am Display-Adapter (HMIDADP11) montiert werden, um mit 100 bis 240 VAC betrieben zu werden.

Wenn es keine klassifizierten Gefahrenbereiche gibt, kann das AC-Spannungsversorgungsmodul (HMIYPSOMAC1) optional auf dem Display-Adapter (HMIDADP11) montiert werden, um mit 100 bis 240 VAC betrieben zu werden.

HINWEIS: Das AC-Spannungsversorgungsmodul (HMIYMMAC1) muss vom Typ PV 02 oder darüber sein, um mit dem Display-Adapter(HMIDADP11) in Gefahrenbereichen eingesetzt werden zu können.

Installation des AC-Spannungsversorgungsmoduls

Fahren Sie das Windows-Betriebssystem ordnungsgemäß herunter und trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie das AC-Spannungsversorgungsmodul einbauen.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS

oUnterbrechen Sie die gesamte Spannungsversorgung zum Gerät, bevor Sie Abdeckungen oder Komponenten des Systems entnehmen und Zubehör, Hardware oder Kabel installieren bzw. entfernen.

oTrennen Sie das Netzkabel sowohl vom Magelis Industrial PC als auch von der Spannungsversorgung.

oVerwenden Sie für die Prüfung vorhandener Spannung stets einen Spannungsfühler mit geeigneter Bemessungsspannung.

oMontieren und befestigen Sie alle Abdeckungen oder Komponenten des Systems, bevor Sie das Gerät an das Netz anschließen und einschalten.

oBetreiben Sie den Magelis Industrial PC nur mit der angegebenen Spannung. Das Wechselstromgerät ist für eine Eingangsspannung von 100 bis 240 VAC ausgelegt.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Caution_Color.gifVORSICHT

ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE

oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4.5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen.

oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Installation des AC-Spannungsversorgungsmoduls (HMIYMMAC1) mit dem Display-Adapter (HMIDADP11)

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung vom Display-Adapter und vergewissern Sie sich, dass der Spannungsadapter von der Spannungsquelle getrennt wurde.

2

Befestigen Sie das AC-Spannungsversorgungsmodul mit zwei M3 x 6-Schrauben am Display (die Abdeckung des Netzschalters und der AC IN-Steckverbinder müssen entfernt werden):

G-SE-0053998.1.gif-high.gif

 

1   AC-Spannungsversorgungsmodul

2   Display

3   Display-Adapter

HINWEIS: Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

3

Entfernen Sie die Klemmenleiste vom Netzanschluss des Display-Adapter und verbinden Sie das DC-Netzkabel mit der Klemmenleiste:

G-SE-0038794.4.gif-high.gif

 

 

Verwenden Sie für eine Temperatur von 75 °C (167 °F) zugelassenen Kupferdraht mit einem Querschnitt von 0,75 bis 2,5 mm 2 (AWG 18 bis AWG 14) und verwenden Sie Draht mit einem Querschnitt von 2,5 mm2 für die Erdungsverbindung.

4

Setzen Sie die Klemmenleiste in den Netzanschluss des Display-Adapters ein und ziehen Sie die Schrauben an:

G-SE-0053996.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

5

Verbinden Sie die andere Seite des DC-Netzkabels mit der Klemmenleiste , die mit dem 24 V DC OUT-Anschluss des AC-Spannungsversorgungsmoduls verbunden ist, und ziehen Sie die Schrauben fest:

G-SE-0054126.1.gif-high.gif

 

 

Verwenden Sie einen für eine Temperatur von 75 °C (167 °F) zugelassenen Kupferdraht mit einem Querschnitt von 0,75 bis 2,5 mm2 (AWG 18 bis AWG 14).

6

Verbinden Sie das AC-Stromkabel mit der Klemmenleiste , die mit dem AC IN-Anschluss des AC-Spannungsversorgungsmoduls von der Spannungsquelle verbunden ist:

G-SE-0053997.3.gif-high.gif

 

 

7

Das Display kann jetzt in den Schaltschrank eingebaut werden (siehe Display - Installation).

Installation des AC-Spannungsversorgungsmoduls (HMIYPSOMAC1) mit dem Display-Adapter (HMIDADP11)

Befolgen Sie diese Schritte zum Einbau des AC-Spannungsversorgungsmoduls (HMIYPSOMAC1):

Schritt

Aktion

1

Trennen Sie die gesamte Spannungsversorgung vom Display-Adapter und vergewissern Sie sich, dass der Spannungsadapter von der Spannungsquelle getrennt wurde.

2

Das AC-Spannungsversorgungsmodul wird mit vier M3 x 4-Schrauben am Display-Adapter befestigt:

G-SE-0054118.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

3

Entfernen Sie die Klemmenleiste vom Netzanschluss und verbinden Sie das Netzkabel mit der Klemmenleiste:

G-SE-0054119.3.gif-high.gif

 

 

Schließen Sie den schwarzen Draht an 0 V und den roten Draht an 24 V der Klemmenleiste an. Verwenden Sie einen Kupferdraht mit einem Querschnitt von 2,5 mm2, um die Erdverbindung der Klemmenleiste herzustellen.

4

Setzen Sie die Klemmenleiste in den Netzanschluss ein und ziehen Sie die Schrauben an:

G-SE-0054120.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

5

Stecken Sie den Clip durch die Montagehalterung und das Netzkabel:

G-SE-0054301.2.gif-high.gif

 

 

Drücken Sie den Clip zusammen, um das Netzkabel zu fixieren:

G-SE-0054302.2.gif-high.gif

 

1   Montagehalterung

6

Schließen Sie das AC-Netzkabel (AC-Eingang) des AC-Spannungsversorgungsmoduls von der Stromquelle an.