Schneider Electric hat dieses Produkt unabhängigen Einrichtungen zur Durchführung von Test- und Qualifikationsverfahren übergeben. Die betroffenen Einrichtungen haben die Konformität des Produkts mit den nachstehenden Normen zertifiziert.
HINWEIS: Beachten Sie grundsätzlich die Kennzeichnungen auf dem Produkt, um die Zertifizierungen zu überprüfen.
Zertifizierungen für die Displays HMIDM6421, HMIDM6521, HMIDM7421, HMIDM7521, HMIDM9521, HMIDMA521 und für die Box HMIBMI, HMIPCCL2B5, HMIPCCL2B6
oUnderwriters Laboratories Inc., UL 60950 und CSA 60950 Information Technology Equipment (Einrichtungen der Informationstechnik).
oRCM und EAC. Beachten Sie bitte die Produktkennzeichnungen.
Zertifizierungen für die Box iPC HMIPCCP27, HMIPCCP2J, HMIPCCU27 und HMIPCCU2J
oIndustrielle Steuergeräte (UL 61010-2-201 und CSA C22.2 N° 61010-2-201) und für einen Einsatz in (klassifizierten) Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2 (ANSI/ISA 12.12.01 und CSA.22.2 N° 213). Beachten Sie bitte die Produktkennzeichnungen.
oCCC, RCM und EAC. Beachten Sie bitte die Produktkennzeichnungen.
oCE Atex und IEC Ex als 3GD-Gerätekategorie (für DC-Modelle). Beachten Sie bitte die Produktkennzeichnungen.
oCE Atex und IEC Ex als 3GD-Gerätekategorie (für AC-Modelle). Beachten Sie bitte die Produktkennzeichnungen.
Zertifizierungen für die Box iPC HMIBMP, HMIPCCP2B, HMIPCCP27, HMIPCCP2J (und Optional Displays HMIDM7421, HMIDM7521)
oDNV-GL (Handelsmarine).
oCCC, RCM und EAC. Beachten Sie bitte die Produktkennzeichnungen.
Zertifizierungen für die Box iPC HMIBMP, HMIBMU, HMIBMO, HMIPCCP2B, HMIPCCU2B, HMIPCCL2B1...4 and HMIDM7421, HMIDM7521
oIndustrielle Steuergeräte (UL 61010-2-201 und CSA C22.2 N° 61010-2-201) und für einen Einsatz in (klassifizierten) Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2 (ANSI/ISA 12.12.01 und CSA.22.2 N° 213). Beachten Sie bitte die Produktkennzeichnungen.
oFür CE Atex und IEC Ex als 3GD-Gerätekategorie (für DC-Modelle). Beachten Sie bitte die Produktkennzeichnungen.
oFür CE Atex und IEC Ex als 3GD-Gerätekategorie (für AC-Modelle). Beachten Sie bitte die Produktkennzeichnungen.
Zertifizierungen für die Displays HMIDM6421, HMIDM6521, HMIDM7421, HMIDM7521 with a Box iPC HMIBMP, HMIPCCP2B, HMIBMU, HMIPCCU2B, HMIBMO, HMIPCCL2B1...4
oIndustrielle Steuergeräte (UL 61010-2-201 und CSA C22.2 N° 61010-2-201) und für einen Einsatz in (klassifizierten) Gefahrenbereichen der Klasse I, Division 2 (ANSI/ISA 12.12.01 und CSA.22.2 N° 213). Beachten Sie bitte die Produktkennzeichnungen.
Schneider Electric hat dieses Produkt hinsichtlich seiner Konformität mit den nachstehenden geltenden Standards getestet:
oUSA:
oFederal Communications Commission, FCC-Teil 15, Klasse A
oEuropa: CE
oRichtlinie 2014/35/EU (Niederspannung), basierend auf IEC 60950 oder IEC 61010-2-201
oEMV-Richtlinie 2014/30/EU, Klasse A, auf der Grundlage der Standards IEC 61000-6-2 und IEC 61000-6-4
oAustralien: RCM
oStandard AS/NZS CISPR11
Schneider Electric hat dieses Produkt zusätzlichen Testreihen im Hinblick auf die Konformität mit weiteren Standards unterzogen. Die zusätzlich durchgeführten Tests sowie die diesen zu Grunde liegenden Normen sind in den umgebungsspezifischen Kenndaten ausgewiesen.
Dieses Produkt entspricht den folgenden Richtlinien und Standards:
oWEEE, Richtlinie 2012/19/EU
oRoHS, Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863/EU
oRoHS China, Standard GB/T 26572
oREACH-Verordnung EG Nr. 1907/2006
HINWEIS: Auf der Website von Schneider Electric steht Dokumentation zur nachhaltigen Entwicklung zur Verfügung (produktspezifisches Umweltprofil und Entsorgungsanweisungen, RoHS- und REACH-Zertifikate).
Entsorgung (Elektro- und Elektronik-Altgeräte)
Das Produkt enthält Leiterplatten. Es muss in speziellen Aufbereitungsanlagen entsorgt werden. Das Produkt enthält Zellen und/oder Speicherbatterien, die bei Auslaufen oder Ende der Nutzungsdauer des Produkts entnommen und separat entsorgt werden müssen (Richtlinie 2012/19/EU).
Weitere Informationen über die Entnahme von Zellen und Batterien aus dem Produkt finden Sie im Abschnitt zur Wartung. Die Batterien enthalten keinen gewichteten prozentualen Anteil an Schwermetallen, der oberhalb des Grenzwerts gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG liegt.
Die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte entsprechen den europäischen Richtlinien in Bezug auf elektromagnetische Kompatibilität und Niederspannung (CE-Kennzeichnung) bei einem Einsatz gemäß den Vorgaben in der relevanten Dokumentation in Anwendungen, für die sie vorgesehen sind, und in Verbindung mit zugelassenen Dritthersteller-Produkten.