Beschreibung der Schnittstelle mit 8 x Analogeingängen
Der HMIYMIN8AI1 wird als analoges Eingangsmodul eingestuft. Er ist mit der mini-PCIe-Karte kompatibel.
Die nachstehende Abbildung zeigt die Schnittstelle mit 8 Analogeingängen:
Die nachstehende Abbildung zeigt die Abmessungen der Schnittstelle:
Die folgende Tabelle enthält die technischen Kenndaten:
Merkmale |
Werte |
---|---|
Eingangskanal Channel |
8 (Differential) |
Eingangsbereich |
0...10 V |
Genauigkeit |
± 0,1 % oder höher (Spannung) bei 25 °C |
Auflösung |
16 Bit |
Kalibrierung |
Autom. Kalibrierung |
Abtastrate |
10 Abtastvorgänge / Sekunde für alle Kanäle (wenn acht Kanäle aktiviert sind, ein Durchschnitt von 1 Abtastvorgang / Sekunde pro Kanal) |
Messbereichsdrift |
±25 ppm |
Teilenummer |
Beschreibung |
HMIBMP/HMIBMU |
HMIBMI/HMIBMO Expandable |
---|---|---|---|
HMIYMIN8AI1 |
Schnittstelle 8 x Analogeingänge |
Ja |
Ja |
Gerätemanager und Hardwareinstallation
Installieren Sie zuerst die optionale Schnittstelle im Box iPC, bevor Sie den Treiber installieren. Die Daten für die Treiberinstallation für die Schnittstelle mit 8 Analogeingängen sind im Wiederherstellungsdatenträger (USB-Stick) enthalten. Nach der Installation der Schnittstelle können Sie mithilfe des Gerätemanagers sicherstellen, dass die Schnittstelle im System ordnungsgemäß installiert ist.
HINWEIS: Wenn der Name des Geräts in der Liste aufgeführt wird, jedoch mit einem Ausführungszeichen ! versehen ist, dann bedeutet das, dass die Schnittstelle nicht ordnungsgemäß installiert wurde. In diesem Fall müssen Sie das Gerät aus dem Gerätemanager entfernen, indem Sie den Gerätenamen auswählen und dann auf die Schaltfläche Entfernen klicken. Führen Sie die Treiberinstallation anschließend erneut durch.
Nach der ordnungsgemäßen Installation der Schnittstelle mit 8 Analogeingängen im Box iPC können Sie das Gerät mithilfe des Navigators konfigurieren.
Dienstprogramm des analogen Eingangsmoduls für den Systemmonitor
HINWEIS:
Um Informationen zum analogen Eingangsmodul abzurufen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
oWenn Sie die Betriebssystem-SKU für IIoT Node-Red verwenden, können Sie die Informationen zum analogen Eingangsmodul dem analogen Eingangsknoten (analog input node) entnehmen.
oBei der Betriebssystem-SKU mit System Monitor müssen Sie das Dienstprogramm des analogen Eingangsmoduls über die Liste der optionalen Schnittstellengeräte auf dem USB-Stick installieren.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Installieren Sie den Treiber (\CDM v2.12.00 WHQL Certified.exe). |
2 |
Installieren Sie die Treiber (\VC_redist.x86.exe und \vcredist.x86.exe). |
3 |
Kopieren Sie EAPI_AI\ai_value_range_infor.json in C:\Windows. |
4 |
Kopieren Sie EAPI_AI\win32\libEApi-AI.dll in C:\Windows\SysWOW64. |
5 |
Kopieren Sie EAPI_AI\x64\libEApi-AI.dll in C:\Windows\System32. |
HINWEIS: Sie finden alle Dateien, die Sie benötigen, auf dem USB-Wiederherstellungsstick:\Optional Interfaces drivers\AI-module.
Dienstprogramm des analogen Eingangsmoduls
Schritte |
Beschreibung |
---|---|
Auswahl des COM-Ports |
Zeigt die COM-Ports am Gerät an. |
Schaltfläche „Search“ |
Ermöglicht das Abrufen von Informationen zum ausgewählten COM-Port. |
Name |
Gerätename. Beispiel: 8 x Analog Input Interface, 2 x Analog Input Interface |
Channel number |
2-Kanal, 8-Kanal. |
Firmwareversion |
Die Version der Firmware. |
Kanal |
Kanalauswahl: oA: 2-Kanal: 0-1 oB: 8-Kanal: 0-7 |
Auswahl des Eingangsbereichs |
0-10 V, 4-20 mA: oA: 2-Kanal: 0-10 V, 4-20 mA oB: 8-Kanal: 0-10 V |
Schaltfläche „Apply“ |
Wendet die Werte für Kanal und Eingangsbereich auf das analoge Eingangsmodul an. |
Schaltfläche „Refresh“ |
Ruft alle Werte aus dem Gerät ab. |
Funktionen „Search“, „Apply“, „Refresh“
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Wählen Sie einen COM-Port in der Liste aus. ![]()
|
2 |
Klicken Sie auf Search, um Informationen zum ausgewählten COM-Port abzurufen. ![]()
|
3 |
Wählen Sie eine Kanalnummer und einen Eingangsbereich in den Listen aus. |
4 |
Klicken Sie auf Apply, um den Wert zu übernehmen. ![]()
|
5 |
Klicken Sie auf Refresh, um erneut alle Informationen abzurufen. ![]()
|