Beschreibung der Wireless-LAN-Schnittstellenkarte

Einleitung

 Die Schnittstellenkarte HMIYMINWIFI1 richtet ein LAN-Wireless-Netzwerk für USB-fähige integrierte Wireless-Systeme ein. Die Karte verwendet nicht den Steckplatz für mini-PCIe-Karten (Intel Dual Band Wireless-AC 3160). Damit steht eine direkte Wireless-LAN-Unterstützung für die Verbindung von Wireless-LAN-Geräten untereinander ohne Bedarf eines Wireless-Zugangspunkts bereit.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte:

G-SE-0039262.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Die Antennen werden direkt auf dem Produkt an der angegebenen Position montiert. Sie können ebenfalls dezentral unter Verwendung von Remote-Zwischenkabeln angebracht werden.

Die nachstehende Abbildung zeigt die Abmessungen des Remote-Wireless-LAN-Antennenkabels (HMIYCABWIFIAN51) für einen dezentralen Anschluss:

G-SE-0040297.2.gif-high.gif

 

 

Beschreibung der Wireless-LAN-Schnittstellenkarte

Die nachstehende Tabelle enthält die technischen Kenndaten für die Wireless-LAN-Schnittstellenkarte:

Element

Merkmale

Allgemein

IEEE-WLAN-Standard

IEEE 802.11abgn, 802.11ac, 802.11d, 802.11e, 802.11i, 802.11h, 802.11w

Antennenanschluss

2 x U.FL-Steckverbinder

LED-Ausgang

Ein/Aus

Kommunikation

Roaming

Unterstützung für nahtloses Romaing zwischen jeweiligen Zugangspunkten 802.11b, 802.11g, 802.11a/b/g, 802.11a/b/g/n und 802.11ac

Bluetooth

Dual-Mode Bluetooth 2.1, 2.1+EDR, 3.0, 3.0+HS, 4.0 (BLE)

Authentifizierung

WPA und WPA2, 802.1X (EAP-TLS, TTLS, PEAP, LEAP, EAP-FAST), EAP-SIM, EAP-AKA

Authentifizierungsprotokolle

PAP, CHAP, TLS, GTC, MS-CHAP, MS-CHAPv2

Verschlüsselung

64-Bit und 128-Bit WEP, AES-CCMP, TKIP

Direkte Wireless-LAN-Verschlüsselung und -Authentifizierung

WPA2, AES-CCMP

Verwaltungsframeschutz

802.11w (WFA-geschützte Verwaltungsframes)

Beschreibung des Wireless-LAN-Schnittstellenkabels

Die nachstehende Tabelle enthält die technischen Kenndaten für Kabel und Antenne der Wireless-LAN-Schnittstelle:

Teilenummer

Merkmale

HMIYCABWIFIAN51

Remote-Wireless-LAN-Antennenkabel 5 m (16.4 ft)

Kompatibilitätstabelle

Teilenummer

Beschreibung

HMIBMP/HMIBMU

HMIBMI/HMIBMO

HMIYMINWIFI1

Schnittstelle, WiFi, AC3160, 2 x Antenne

Ja

Ja

Kabelführung

Box iPC Optimized:

G-SE-0063022.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance:

G-SE-0063043.1.gif-high.gif

 

 

Gerätemanager und Hardwareinstallation

Installieren Sie zuerst die optionale Schnittstelle im Box iPC, bevor Sie den Treiber installieren. Die Daten für die Treiberinstallation sind im Wiederherstellungsdatenträger (USB-Stick) enthalten. Nach der Installation der Schnittstelle können Sie mithilfe des Gerätemanagers sicherstellen, dass die Schnittstelle im System ordnungsgemäß installiert ist.