Beschreibung der USB-Schnittstelle
Die Baureihe HMIYMINUSB1 stellt Kommunikationsmodule bereit. Sie sind mit der mini-PCIe-Karte kompatibel.
Die nachstehende Abbildung zeigt die USB-Schnittstelle:
Die nachstehende Abbildung zeigt die Abmessungen der USB-Schnittstelle:
Die nachstehende Tabelle enthält die technischen Kenndaten für die USB-Schnittstelle:
Element |
Merkmale |
---|---|
Allgemein |
|
Bustyp |
mini-PCIe-Karte, Version 1.2 |
Steckverbinder |
2 x USB 3.0-Anschlüsse |
Leistungsaufnahme |
Leistungsausgang +5 VDC / 900 mA zu USB-Gerät |
Kommunikation |
|
Protokoll |
Spezifikation Universal Serial Bus 3.0, Version 1.0 |
Geschwindigkeit |
Niedrige Geschwindigkeit: 1,5 MBit/s, Volle Geschwindigkeit: 12 MBit/s, Hohe Geschwindigkeit: 480 MBit/s, Supergeschwindigkeit: 5 GBit/s |
Teilenummer |
Beschreibung |
HMIBMP/HMIBMU |
HMIBMI/HMIBMO Expandable |
---|---|---|---|
HMIYMINUSB1 |
Schnittstelle USB 3.0, 2 x USB |
Ja (1)/(2) |
Ja |
(1) Unterstützung für nur 1 HMIYMINUSB1 in HMIBMP/HMIBMU (2) Gemeinsame Verwendung von HMIYMINDP1 und HMIYMINUSB1 in HMIBMP/HMIBMU nicht möglich |
Box iPC Optimized:
Box iPC Universal/Box iPC Performance:
Gerätemanager und Hardwareinstallation
Installieren Sie zuerst die optionale Schnittstelle im Box iPC, bevor Sie den Treiber installieren. Die Daten für die Treiberinstallation sind im Wiederherstellungsdatenträger (USB-Stick) enthalten. Nach der Installation der Schnittstelle können Sie mithilfe des Gerätemanagers sicherstellen, dass die Schnittstelle im System ordnungsgemäß installiert ist.