Die Produkte der Serie HMIYMINNVRAM1 werden als industrielle Storage- oder Speicherkarte für den mini-PCIe-Steckplatz eingestuft.
Die nachstehende Abbildung zeigt eine NVRAM-Karte:
Die folgende Tabelle enthält die technischen Kenndaten der NVRAM-Karte:
Merkmale |
Werte |
---|---|
Allgemein |
|
Bustyp |
mini-PCIe-Karte, Version 1.2 |
Leistungsaufnahme |
3,3 VDC bei 150 mA |
Speicher |
|
Abmessungen |
2 MB |
Lese-/Schreibgeschwindigkeit |
6 MBit/s |
Max. Immunität gegen Magnetfelder beim Schreiben |
8.000 A/m |
Max. Immunität gegen Magnetfelder beim Lesen oder im Standby-Betrieb |
8.000 A/m |
Teilenummer |
HMIBMU/HMIBMP |
HMIBMI/HMIBMO |
---|---|---|
HMIYMINNVRAM1 |
Ja |
Ja |
Gerätemanager und Hardwareinstallation
Installieren Sie zuerst die optionale Schnittstelle im Box iPC, bevor Sie den Treiber installieren. Die Daten für die Treiberinstallation sind im Wiederherstellungsdatenträger (USB-Stick) enthalten. Im Anschluss an die Installation des Schnittstellenmoduls können Sie überprüfen, ob das Modul in Ihrem System ordnungsgemäß installiert wurde. Ziehen Sie dazu den Gerätemanager heran.