Beschreibung der mini-PCIe-zu-Display-Adapter-Schnittstelle

Einleitung

HMIYMINDP1 wird als Kommunikationsschnittstelle für die Industrie eingestuft.

Die mini-PCIe-zu-Display-Adapter-Schnittstelle:

G-SE-0054104.3.gif-high.gif

 

 

Abmessungen der mini-PCIe-zu-Display-Adapter-Schnittstelle:

G-SE-0054105.3.gif-high.gif

 

 

Beschreibung

Technische Kenndaten für die mini-PCIe-zu-Display-Adapter-Schnittstelle:

Merkmale

Werte

Allgemein

Bustyp

mini-PCIe-Karte, Version 1.2

Anschlüsse

RJ45-Port x1

Leistungsaufnahme

Max. 3,3 W

Optionale Temperatur

0...45 °C (113 °F)

Kommunikation

Grafische Unterstützung

Unterstützt 2D

Ausgangsschnittstelle

RJ45

Ausgangsauflösung

Bis 1920 x 1080

Punkt-zu-Punkt-Sendedistanz

100 m (328 ft)

Kabel

CAT6 Ethernet-Kabel (CAT5e unter bestimmten Bedingungen, siehe Hinweis unten)

HINWEIS: Das CAT5e-Kabel kann für kurze Entfernungen verwendet werden, je nach den vorherrschenden Umgebungsbedingungen sowie mit einer maximalen Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixel.

Kompatibilitätstabelle

Teilenummer

Beschreibung

HMIBMP/HMIBMU

HMIBMI/HMIBMO Expandable

HMIYMINDP1

mini-PCIe-zu-Display-Adapter-Schnittstelle

Ja (1)/(2)/(3)

Ja (3)

HINWEIS: Das Modul HMIYMINDP1 mit Box iPC wurde für den kombinierten Einsatz mit DM und dem Display-Adapter für Verbindungen über große Entfernungen entwickelt.

(1) HMIYMINDP1 kann nicht mit HMIYMINDVII1 oder HMIYMINVGADVID1 verwendet werden.

(2) HMIYMINDP1 kann nicht mit HMIYMINUSB1 verwendet werden.

Kabelführung

Box iPC Optimized:

G-SE-0063037.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance:

G-SE-0063058.2.gif-high.gif

 

 

HINWEIS:

oIm Box iPC kann nur jeweils eine optionale HMIYMINDP1-Schnittstelle installiert werden.

oInstallieren Sie die optionale HMIYMINDP1-Schnittstelle im oberen Steckplatz des Box iPC Universal/Box iPC Performance und die mini-PCIe-Karte im zweiten Steckplatz.

Box iPC Universal/Box iPC Performance mit zwei optionalen Schnittstellen:

G-SE-0065325.1.gif-high.gif

 

 

Gerätemanager und Hardwareinstallation

Die Daten für die Treiberinstallation sind im Wiederherstellungsdatenträger (USB-Stick) enthalten. Nach der Installation der Schnittstelle können Sie mithilfe des Gerätemanagers sicherstellen, dass die Schnittstelle im System ordnungsgemäß installiert ist.

Installation der dezentralen Displays und Treiberinstallation für den Sender für die dezentralen Displays

Schritt

Aktion

1

Verbinden Sie die mini-PCIe-zu-Display-Adapter-Schnittstelle mit dem Display-Adapter (siehe die Konfiguration der dezentralen Displays).

G-SE-0068226.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS:

oVerwenden Sie das CAT5e/CAT6-Kabel, um die mini-PCIe-Schnittstelle mit dem ersten Display-Adapter-Empfängermodul zu verbinden. Verwenden Sie das CAT5e/CAT6-Kabel, um das Sendermodul mit dem Empfängermodul des nächsten Display-Adapters zu verbinden.

oUm die mini-PCIe-zu-Display-Adapter-Schnittstelle einrichten zu können, müssen Sie den Treiber im Display des Host-PC installieren.

oWenn der Host über kein Display verfügt, verwenden Sie den DP-Port des Box iPC, um ein Dritthersteller-Bedienpult anzuschließen.

2

Öffnen Sie den Ordner Optional Interfaces drivers und wählen Sie den Eintrag Transmitter Interface aus:

G-SE-0065092.1.gif-high.gif

 

 

3

Führen Sie CP210x_Windows_Drivers\CP210xVCPInstaller_x64.exe oder CP210xVCPInstaller_x86.exe aus.

4

Führen Sie Graphic\Win7\setup.exe or Graphic\Win8.1\setup.exe or Graphic\Win10\setup.exe aus, um den Grafiktreiber zu installieren.

5

Das System ändert automatisch die empfohlene Auflösung (durch Erkennung des ersten Displays), um die Größe des Bedienpults anzupassen. Siehe die Standardeinstellung der Auflösung.

G-SE-0068218.1.gif-high.gif

 

 

6

Für Displays von Host-PCs:

1.Richten Sie einen Tablet-PC für jedes dezentrale Display ein.

2.Führen Sie nur dann eine Kalibrierung für 4:3 12” und 4:3 15” (resistiv) durch, wenn die Touch-Kalibrierung nicht ordnungsgemäß vorgenommen wurde.

G-SE-0068228.1.gif-high.gif

 

DM   Anzeigemodul

DA   Display-Adapter

PWR   Power

7

Sobald die eingerichteten dezentralen Displays einsatzbereit sind, kann das Display des Host-PC entfernt werden, wenn es nicht verwendet wird.

G-SE-0068223.1.gif-high.gif

 

 

Deinstallation des Treibers für den Sender für die dezentralen Displays

Schritt

Aktion

1

Führen Sie Setup.exe aus, um den Treiber für die mini-PCIe-zu-Display-Adapter-Schnittstelle und den Grafiktreiber zu deinstallieren.