Beschreibung der VGA- und DVI-Schnittstelle

Einleitung

Das Modul HMIYMINVGADVID1 (Schnittstelle 2 x VGA und 1 x DVI-D) ist ein Schnittstellenmodul für den Industriegebrauch. Es ist mit der mini-PCIe-Karte kompatibel. Die Video-Grafikkarte unterstützt eine Auflösung in Full HD von 1920 x 1080 sowie den Dual-Display-Modus. Über die zwei VGA-Ports (DVI-D ist das Klon-Abbild des ersten VGA) können zwei verschiedene Bildschirmbilder angezeigt werden. Für die zwei VGA-Anschlüsse mit Analogsignal ist ein optionaler Schnittstellensteckplatz erforderlich, für den DVI-D-Anschluss mit Digitalsignal ein zweiter optionaler Schnittstellensteckplatz.

Das Modul HMIYMINDVII1 (Schnittstelle 1 x DVI-I) ist ein Schnittstellenmodul für den Industriege­brauch. Es ist mit der mini-PCIe-Karte kompatibel. Für den DVI-I-Anschluss ist ein externer Schnittstellensteckplatz erforderlich.

Vom Magelis Box iPC unterstützt:

Unterstütztes Modell

VGA-0

VGA-1

DVI-D

DVI - I

Box iPC Optimized/Universal/Performance

(1 optional interface)

Unabhängig (Erweiterung)

Box iPC Universal/Performance

(2 optional interface)

Unabhängig (Erweiterung)

Klon

HINWEIS: Es wird nur die 2D-Funktion unterstützt, wenn das Display der VGA/DVI-mini-PCIe-Kartenschnittstelle als Hauptdisplay verwendet wird.

Optionale Schnittstelle HMIYMINVGADVID1

Die nachstehende Abbildung zeigt die optionale Schnittstelle HMIYMINVGADVID1 für 3 Displays:

G-SE-0057571.1.gif-high.gif

 

 

Zwei VGA für den Anschluss von bis zu zwei Displays (CN1):

G-SE-0057568.1.gif-high.gif

 

 

Ein DVI-D für den Anschluss eines Displays (CN2):

G-SE-0057573.1.gif-high.gif

 

 

mini-PCIe-Grafikkarte (1080 Pixel), 1920 x 1080, vertikale Aktualisierungsrate bis 75 Hz:

G-SE-0057569.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Dual-Display-Modus (CRT+CRT, unterstützt den Single-, Klon- und Dual-Modus).

Optionale Schnittstelle HMIYMINDVII1

Die nachstehende Abbildung zeigt die optionale Schnittstelle HMIYMINDVII1 für 2 Displays:

G-SE-0057572.1.gif-high.gif

 

 

DVI-I-Kabel mit Y-Anschluss A und B:

G-SE-0064744.1.gif-high.gif

 

 

mini-PCIe-Grafikkarte (1080 Pixel), 1920 x 1080, vertikale Aktualisierungsrate bis 75 Hz:

G-SE-0067926.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Die Karte in CN1 weist Typ A, die Karte in CN2 Typ B auf. Der A-Kabelstecker wird mit dem A-Anschluss am mini-PCIe-Modul (CN1), der B-Kabelstecker mit dem B-Anschluss am mini-PCIe-Modul (CN2) verbunden.

Kompatibilitätstabelle

Teilenummer

Beschreibung

HMIBMP/HMIBMU

HMIBMI/HMIBMO Expandable

HMIYMINVGADVID1

Schnittstelle 1 x DVI-D, 2 x VGA, zwei Halter

Ja (2)/(3)/(4)

Ja (1)/(4)

HMIYMINDVII1

Schnittstelle 1 DVI-I

Ja (2)/(3)/(4)

Ja (4)

(1) Unterstützt nur 1 Schnittstellenhalter, entweder mit 2 x VGA- oder DVI-D-Halter.

(2) Die gemeinsame Verwendung von HMIYMINDVII1 und HMIYMINVGADVID1 ist nicht möglich.

(3) HMIYMINDP1 kann nicht mit HMIYMINDVII1 oder HMIYMINVGADVID1 verwendet werden.

(4) Entfernen Sie den vorhandenen Treiber, wenn Sie HMIYMINDP1, HMIYMINDVII1 oder HMIYMINVGADVID1 installieren möchten.

Kabelführung

Box iPC Optimized und HMIYMINVGADVID1:

G-SE-0063028.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Optimized und HMIYMINDVII1:

G-SE-0063036.2.gif-high.gif

 

 

Box iPC Optimized und HMIYMINVGADVID1:

G-SE-0067332.1.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance und HMIYMINVGADVID1:

G-SE-0063049.1.gif-high.gif

 

 

Box iPC Universal/Box iPC Performance und HMIYMINDVII1:

G-SE-0063057.1.gif-high.gif

 

 

Installation einer Schnittstelle

Fahren Sie das Windows-Betriebssystem vor dem Installieren oder Entfernen einer mini-PCIe-Karte ordnungsgemäß herunter und trennen Sie das Gerät vom Netz.

HINWEIS

ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG

Ergreifen Sie alle notwendigen Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung, bevor Sie versuchen, die Abdeckung des Magelis Industrial PC zu entfernen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Caution_Color.gifVORSICHT

ÜBERHÖHTES ANZUGSMOMENT UND LOSE TEILE

oBeim Festziehen der Schrauben von Montageklemmen, Gehäuse, Zubehör oder Klemmenleisten darf ein Anzugsmoment von 0,5 Nm (4.5 lb-in) nicht überschritten werden. Übermäßige Kraftanwendung beim Anziehen der Schrauben kann die Montageklemmen beschädigen.

oBei der Anbringung bzw. Abnahme von Schrauben ist darauf zu achten, dass diese nicht in das Innere des Magelis Industrial PC-Gehäuses fallen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass die gesamte Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie dieses Verfahren anwenden.

In der folgenden Tabelle wird die Installation einer VGA- oder DVI-Schnittstelle für den Box iPC Universal/Performance beschrieben:

Schritt

Aktion

1

Lösen Sie die Schraube:

G-SE-0062702.1.gif-high.gif

 

 

2

Setzen Sie die mini-PCIe-Karte in den Anschluss ein:

G-SE-0062719.2.gif-high.gif

 

 

3

Ziehen Sie den Halter für die optionale Schnittstelle nach unten:

G-SE-0062717.1.gif-high.gif

 

 

4

2 x VGA:

G-SE-0062716.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062713.2.gif-high.gif

 

 

5

DVI-I:

G-SE-0062715.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062710.3.gif-high.gif

 

 

DVI-D:

G-SE-0062712.2.gif-high.gif

 

 

6

Feststellschrauben:

G-SE-0062714.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062711.1.gif-high.gif

 

 

7

Installieren Sie den 2 x VGA-Schnittstellenhalter und schließen Sie das Kabel (Analogsignal) an:

G-SE-0062709.1.gif-high.gif

 

 

8

Installieren Sie den DVI-D-Schnittstellenhalter und schließen Sie das Kabel (Digitalsignal) an:

G-SE-0062708.1.gif-high.gif

 

 

Installieren Sie den DVI-I-Schnittstellenhalter und schließen Sie das Kabel (Analogsignal) an:

G-SE-0062707.1.gif-high.gif

 

 

In der folgenden Tabelle wird die Installation einer VGA- oder DVI-Schnittstelle für den Box iPC Optimized beschrieben:

Schritt

Aktion

1

Lösen Sie die Schraube:

G-SE-0062703.1.gif-high.gif

 

 

2

Setzen Sie die mini-PCIe-Karte in den Anschluss ein:

G-SE-0062718.1.gif-high.gif

 

 

3

Ziehen Sie den Halter für die optionale Schnittstelle nach unten:

G-SE-0062720.1.gif-high.gif

 

 

4

2 x VGA:

G-SE-0062716.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062713.2.gif-high.gif

 

 

5

DVI-I:

G-SE-0062715.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062710.3.gif-high.gif

 

 

DVI-D:

G-SE-0062712.2.gif-high.gif

 

 

6

Feststellschrauben:

G-SE-0062714.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0062711.1.gif-high.gif

 

 

7

Installieren Sie den 2 x VGA-Schnittstellenhalter und schließen Sie das Kabel (Analogsignal) an:

G-SE-0062706.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Benötigt wird ein Phillips-Schraubendreher der Größe 2. Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

8

Installieren Sie den DVI-D-Schnittstellenhalter und schließen Sie das Kabel (Digitalsignal) an:

G-SE-0062705.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Benötigt wird ein Phillips-Schraubendreher der Größe 2. Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

9

Installieren Sie den DVI-I-Schnittstellenhalter und schließen Sie das Kabel (Analogsignal) an:

G-SE-0062704.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Benötigt wird ein Phillips-Schraubendreher der Größe 2. Das empfohlene Anzugsmoment für diese Schrauben beträgt 0,5 Nm (4.5 lb-in).

Gerätemanager und Hardwareinstallation

Installieren Sie zuerst die optionale Schnittstelle im Box iPC, bevor Sie den Treiber installieren. Die Daten zur Treiberinstallation sind im USB-Speicherstick des Box iPC enthalten. Nach der Installation der Schnittstelle können Sie mithilfe des Gerätemanagers sicherstellen, dass die Schnittstelle im System ordnungsgemäß installiert ist.

Grafikeinstellung

Jedes Display verfügt über ein Softwaretool zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Touchpanel-Bedienung. Sie können bis zu drei Touchpanels deaktivieren, um die Touchbedienung zu monopolisieren, wobei die Display-Reihenfolge dem Tool entsprechen muss. Die exklusive Touch-Funktion wird auf effektive 100 ms eingestellt, nachdem der Finger vom Display entfernt wird.

Stellen Sie sicher, dass die BIOS-Grafik des Box iPC auf IGFX eingestellt ist:

1.BIOS > Chipset > System Agent (SA) Configuration

2.Graphics configuration

3.Primary Display > IGFX

4.Save & Exit zum Speichern und Verlassen des BIOS