Element |
Merkmale |
||||
---|---|---|---|---|---|
Box iPC Performance (HMIBMP) |
Box iPC Universal (HMIBMU) |
Box iPC Optimized (HMIBMO) |
Box iPC Basic Optimized (HMIBMI) |
||
Intel-Chipset und Prozessor |
Core i7-4650U 1,7 GHz |
Celeron 2980U 1,6 GHz |
Atom E3930 1,8 GHz |
Atom E3930 1,8 GHz |
|
Steckplatz für Erweiterungskarten |
2 Steckplätze: 2 x mini-PCIe, volle Größe 4 Steckplätze: o2 x mini-PCIe Full-Size und 1 x PCI + 1 x PCIe x4 o2 x mini-PCIe Full-Size und 2 x PCI o2 x mini-PCIe Full-Size und 1 x PCIe x1 + 1 x PCIe x4 Kompatibel mit PCI Express 3.0 Half-Size und PCI 2.2 Half-Size. |
Expandable: o1 x M.2 (für Lagerung) o1 x mini-PCIe Full-Size |
1 x mini-PCIe Full-Size |
||
Speicher |
8 GB oder 16 GB, DDR3L 1600 MHz, SO-DIMM SDRAM |
4 GB oder 8 GB, DDR3L 1600 MHz, SO-DIMM SDRAM |
4 GB oder 8 GB, DDR3L 1600 MHz, SO-DIMM SDRAM |
4 GB, DDR3L 1600 MHz, SO-DIMM SDRAM |
|
512 KB MRAM für den Benutzer Lese-/Schreibgeschwindigkeit: 35 ns |
– |
– |
|||
Speicher |
2 x SATA-Anschlüsse, 1 x CFast-Steckplatz, 1 x mSATA-Steckplatz |
Expandable: 1 x SATA-Anschluss |
1 x eMMC (verlötet) |
||
Watchdog-Timer |
Timer-Intervall mit 255 Stufen, programmierbar 1...255 Sek./Min. (Einstellung über API) |
||||
Summer |
Ja |
||||
Kühlung |
Passiver Kühlkörper |
||||
Gewicht (ohne HDD / CFast / mini-Karte / PCIe-Karte / PCI-Karte) |
2 Steckplätze: 3,1 kg (6.8 lbs) 4 Steckplätze: 3,9 kg (8.6 lbs) |
2 Steckplätze: 3,1 kg (6.8 lbs) 4 Steckplätze: 3,9 kg (8.6 lbs) |
Regular: 1,25 kg (2.75 lbs) Expandable: 1,3 kg (2.86 lbs) |
1,2 kg (2.64 lbs) |
Der Box iPC Universal7Performance (HMIBMU/HMIBMP) unterstützt einen integrierten, nicht-flüchtigen Speicher und nutzt die MRAM-Technologie für diese Funktion. Er bietet SRAM-kompatible Lese-/Schreibvorgänge in 35 ns mit unbegrenzter Beständigkeit. Die Daten werden bis zu 20 Jahre im nicht-flüchtigen Speicher abgelegt. Sie werden bei Spannungsausfall über einen Niederspannungs-Sperrkreis automatisch geschützt, um Schreibzugriffe mit einer Spannung außerhzalb der Spezifikation zu vermeiden.
Der Watchdog-Timer wird verwendet, um das System zurückzusetzen. Der Watchdog-Timer ist programmierbar, wobei jede Einheit 1 Sekunde oder 1 Minute (255 Stufen) entspricht.
Serielle Schnittstelle Box iPC Universal/Performance (HMIBMU/HMIBMP)
Merkmale |
Merkmale |
---|---|
Typ |
RS-232, RS-422/485 (COM1), mit automatischer Datenflusssteuerung, modemfähig, galvanisch getrennt |
Übertragungsgeschwindigkeit |
Max. 115,2 KBit/s |
Verbindung |
9-poliger D-Sub-Steckverbinder |
Serielle Schnittstelle Box iPC Optimized (HMIBMO/HMIBMI)
Merkmale |
Merkmale |
---|---|
Typ |
HMIBMO RS-232 (COM1), nicht potentialgetrennt RS-232, RS-422/485 (COM2), nicht potentialgetrennt |
HMIBMI RS-232, RS-422/485, nicht potentialgetrennt |
|
Übertragungsgeschwindigkeit |
Max. 115,2 KBit/s |
Verbindung |
9-poliger D-Sub-Steckverbinder |
Element |
Merkmale |
---|---|
Typ |
USB 3.0 und USB 2.0 |
Übertragungsgeschwindigkeit |
Niedrige Geschwindigkeit (1,5 MBit/s), volle Geschwindigkeit (12 MBit/s), hohe Geschwindigkeit (480 MBit/s) und Super-Geschwindigkeit (5 GBit/s) (nur USB 3.0-Port) |
Stromlast |
USB 3.0: 0,9 A pro Anschluss und USB 2.0: 0,5 A pro Anschluss |
Verbindung |
Typ A |
Element |
Merkmale |
---|---|
Typ |
RJ45 |
Geschwindigkeit |
10/100/1000 MBit/s Base-T |
Ethernet-Steuerung |
Realtek 8111G |
Element |
Merkmale |
---|---|
Typ |
DisplayPort-Steckverbinder (beim Konvertieren in DVI ist der DP-in-DVI-Adapter HMIYADDPDVI11 oder ein Kabel erforderlich) |
Auflösung (DisplayPort 1 / DisplayPort 2) |
Unterstützung bis 3200 x 2000 bei 60 Hz |
HINWEIS:
oDer Box iPC Universal/Performance unterstützt bis zu zwei Display-Ports. Wenn der Box iPC mit Display montiert wird, ist der DisplayPort 2 nicht funktionstüchtig.
oBei Verwendung von Windows® unterstützt der Box iPC Optimized bis zu 2 Displays über DP-Ports sowie ein montiertes Display. Wenn sich der Benutzer im BIOS befindet, können nur zwei Displays mit DM + DP1/2 oder DP1 + DP2 verwendet weden.
oNach dem Anschluss des DisplayPort-Kabels muss das Betriebssystem neu gestartet werden.
oUm eine Verbindung zwischen angezeigtem Box iPC und der DVI-Schnittstelle herzustellen, verwenden Sie ein aktives DP-an-DVI-Kabel.
oDie E/A-Ports (z. B. serielle, USB- und Ethernet-Schnittstellen) an diesem Produkt verfügen über interne Portnumern, die sich von den physischen Portnummern unterscheiden können, beispielsweise COM1, USB1 oder ETH1, die auf das Produkt aufgedruckt sind und zu dessen Identifizierung in diesem Handbuch verwendet werden. Prüfen Sie die Portnummern in Ihrer Umgebung.
Jedes Produkt wird in Übereinstimmung mit seiner Teilenummer mit einem vorinstallierten Betriebssystem ausgeliefert:
Betriebssysteme |
Teilenummer |
---|---|
Windows 7 Ultimate SP1 64-Bit MUI |
HMIBMPSI74D470L |
Windows Embedded Standard 7 (WES7P) SP1 64-Bit MUI |
HMIBMUCI29D2W01 HMIBMUCI29D4W01 |
Win 10 IoT Enterprise 64-Bit MUI |
HMIBMOMA5DDF10L HMIBMOMA5DD1E01 HMIBMOMA5DD1101 HMIBMUHI29D2801 HMIBMUSI29D2801 HMIBMUHI29D4801 HMIBMUSI29D4801 HMIBMPHI74D2801 HMIBMPSI74D2801 HMIBMPHI74D4801 HMIBMPSI74D4801 HMIBMIEA5DD1101 HMIBMIEA5DD110L HMIBMIEA5DD1E01 |
HINWEIS: Alle Produkte müssen bei der ersten Inbetriebnahme mit dem Internet verbunden sein, damit das Betriebssystem aktiviert werden kann.
Für den Montageprozess wird eine konforme Beschichtung angewendet auf:
oCPU-Trägerplatte
oModulare Display-Docking-Platte
Bei der Trägerbeschichtung werden folgende Elemente ausgeschlossen:
oAnschlüsse
oSchraubenbohrungen (Abstandsbolzen)
oChipsätze
oRTC-Batterie
oDIP-Schalter
oBeschriftungen
HINWEIS: Die konforme Beschichtung ist je nach Produktkonfiguration verfügbar.