Display-Adapter und Empfänger- / Sendermerkmale
Element |
Merkmale |
|
---|---|---|
Gewicht (ohne Empfängermodul / Sendermodul) |
1,8 kg (3.96 lb) |
|
Gewicht (mit Empfängermodul / Sendermodul) |
2,4 kg (5.29 lb) |
Display-Adapter USB-Schnittstelle
Element |
Merkmale |
---|---|
Typ |
USB 2.0, Typ B |
Anzahl |
1 |
Übertragungsgeschwindigkeit |
Niedrige Geschwindigkeit (1,5 MBit/s), volle Geschwindigkeit (12 MBit/s), hohe Geschwindigkeit (480 MBit/s) |
Element |
Merkmale |
---|---|
Typ |
DisplayPort-Anschluss |
Anzahl |
1 |
HINWEIS: Für den Anschluss von einem Display-Adapter oder einer Box iPC oder einem PC verwenden Sie DP- und USB-Kabel: HMIYCABDP51 und HMIYCABUSB51, siehe Anweisungen unter Zubehör.
HINWEIS: Sobald das DisplayPort-Kabel angeschlossen ist, muss das Betriebssystem neu gestartet werden.
Element |
Merkmale |
---|---|
Abmessung |
120 x 77,4 x 33,8 mm (4.72 x 3.05 x 1.33 in) |
Leistungsaufnahme |
5 W |
Punkt-zu-Punkt-Übertragung |
100 m (328 ft) |
Steckverbinder |
RJ45-Port x 1 |
Kabelkenndaten |
CAT6 (CAT5e mit Einschränkungen, siehe Hinweis unten) |
Betriebstemperatur |
0...55 °C (131 °F) |
Element |
Merkmale |
---|---|
Abmessung |
80 x 77,4 x 33,8 mm (4.72 x 3.05 x 1.33 in) |
Leistungsaufnahme |
3,5 W |
Punkt-zu-Punkt-Übertragung |
100 m (328 ft) |
Steckverbinder |
RJ45-Port x 1 |
Kabelkenndaten |
CAT6 (CAT5e mit Einschränkungen, siehe Hinweis unten) |
Betriebstemperatur |
0...55 °C (131 °F) |
HINWEIS: Das CAT5e-Kabel kann für kurze Entfernungen verwendet werden, je nach den vorherrschenden Umgebungsbedingungen sowie mit einer maximalen Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixel.