Registerkarte der Chipset-Funktionen
Einzelheiten zu den Untermenüs „Chipset“ finden Sie unter:
oNorth Bridge
oUncore Configuration
oSouth Cluster Configuration
oPCI Express Configuration
oSATA Drivers
oMiscellaneous Configuration
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
Max TOLUD |
TOLUD-Höchstwert. |
Menü „Uncore Configuration“ (Uncore-Konfiguration)
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
GOP Driver |
Bei aktiviertem GOP-Treiber wird VBIOS entladen. Bei deaktiviertem GOP-Treiber wird VBIOS geladen. |
Menü „South Cluster Configuration“ (Southcluster-Konfiguration)
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
PCI Express Configuration |
PCI-Express-Konfigurationseinstellung. |
SATA Drives |
Option für die SATA-Gerätekonfiguration. |
Untermenü „PCI Express Configuration“ (PCI-Express-Konfiguration)
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
mini PCIe |
Ermöglicht die Änderung der mini-PCIe-Root-Einstellungen: omini PCIe: Steuerung des PCI-Express-Root-Ports oHot Plug: Aktivierung oder Deaktivierung der PCI-Express-Hot-Plugging-Funktion oPCIe Speed: Auswahl der PCI-Express-Portgeschwindigkeit |
Untermenü „SATA Drivers“ (SATA-Treiber)
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
SATA Mode Selection |
Ermöglicht die Auswahl des SATA-Modus. (Bestimmt die Funktionsweise der SATA-Controller.) |
SATA Port 0 Hot Plug Capability |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Hot-Plugging-Fähigkeit des SATA-Ports. |
SATA Port 1 Hot Plug Capability |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Hot-Plugging-Fähigkeit des SATA-Ports. |
Menü „USB“ (USB-Konfiguration)
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
XHCI Pre-Boot Driver |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der XHCI-Pre-Boot-Treiberunterstützung (eXtensible Host Controller Interface). |
XHCI Mode |
Ermöglicht die Auswahl des XHCI-Betriebsmodus. |
USB Port Disable Override |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Meldung einer Geräteverbindung über den USB-Port an den Controller. |
XHCI Disable Compliance Mode |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des XHCI-Verbindungskompatiblitätsmodus. |
USB HW MODE AFE Comparators |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des USB-HW-MODE-AFE-Komparators. |
Front Panel USB Control |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des SMSC-USB-HW-HUB-Ports. |
HINWEIS: Die USB-Steuerung über das frontseitige Bedienpult ist nur verfügbar, wenn HMIBMI/HMIBMO in Kombination mit HMIDM 4:3 12” und 4:3 15” eingesetzt wird.
Menü „Miscellaneous Configuration“ (Sonstige Konfiguration)
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
Wake On Lan |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Wake-On-LAN. |