Registerkarte der Boot-Funktionen
Boot-Einstellung |
Beschreibung |
---|---|
Setup Prompt Timeout |
Ermöglicht die Auswahl der Anzahl an Sekunden für die Wartezeit auf den Setup-Aktivierungsschlüssel. |
Bootup NumLock State |
Ermöglicht die Auswahl des Tastasturstatus NumLock (Hochstelltaste). |
Quiet Boot |
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Option Quiet Boot (Stiller Bootvorgang). |
Boot Option Priorities |
Ermöglicht die Festlegung der Boot-Reihenfolge für das System. |
Fast Boot |
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung eines schnellen Bootvorgangs mit Initalisierung von nur den Geräten, die für den Start der aktiven Bootoption erforderlich sind. Diese Einstellung hat keine Wirkung auf die BBS-Bootoptionen (BIOS-Boot-Spezifikation). |
New Boot Option Policy |
Ermöglicht die Steuerung der Platzierung neu erkannter UEFI-Bootoptionen (Unified Extensible Firmware Interface). |