BIOS-Menü „Advanced“ für erweitere Funktionen
Registerkarte der erweiterten BIOS-Funktionen
Einzelheiten zu den Untermenüs „Advanced“ finden Sie unter:
oFront Reset Control
oTrusted Computing
oCPU Configuration
oSATA Configuration
oUSB Configuration
oIT8768 Super I/O Configuration
oiManager Configuration
oAMI Graphic Output Protocol Policy
Menü „Front Reset Control“ (Frontseitige Reset-Steuerung)
|
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Front Reset Control |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der frontseitigen Reset-Taste. |
HINWEIS: Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn HMIBMP/HMIBMU in Verbindung mit einem Display-Modul eingesetzt wird.
Menü „Trusted Computing “ (Konfiguration eines vertrauenswürdigen Rechenbetriebs)
|
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Security Device Support |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der BIOS-Unterstützung für ein Sicherheitsgerät. |
|
TPM State |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Sicherheitsgeräts. |
|
Pending Operation |
Ermöglicht die Planung des Betriebs für das Sicherheitsgerät. |
Menü „CPU Configuration“ (CPU-Konfiguration)
|
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Hyper-threading |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Intel-Hyper-Threading-Technologie. |
|
Execute Disable Bit |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Seitenschutzes „No-Execution“ (Keine Ausführung). |
|
Intel Virtualization Technology |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Intel-Virtualisierungstechnologie. Bei aktivierter Option kann ein VMM die von der Vanderpool-Technologie bereitgestellten zusätzlichen Hardwarefunktionen nutzen. |
|
EIST |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Intel-SpeedStep-Funktion. |
|
Turbo Mode |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des CPU-Turbo-Modus. |
|
Energy Performance |
Ermöglicht die Auswahl des CPU-Leistungs- und Energiesparmodi. |
|
CPU C states |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der CPU-C-Zustände. |
HINWEIS: Hyper-threading, Turbo Mode und Energy Performance werden nur bei HMIBMP angezeigt.
Menü „SATA Configuration“ (SATA-Konfiguration)
|
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
SATA Controller(s) |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung von SATA-Geräten. |
|
SATA Mode Selection |
Ermöglicht die Auswahl des SATA-Modus. (Bestimmt die Funktionsweise der SATA-Controller.) |
|
SATA Controller Speed |
Verweist auf die vom SATA-Controller unterstützte maximale Geschwindigkeit. |
|
CFast |
CFast: Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des seriellen ATA-Ports. Hot plug: Weist diesen Port als Hot-Plugging-fähig aus. |
|
mSATA |
mSATA: Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des seriellen ATA-Ports. Hot plug: Weist diesen Port als Hot-Plugging-fähig aus. |
|
HDD1 |
HDD1: Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des seriellen ATA-Ports. Hot plug: Weist diesen Port als Hot-Plugging-fähig aus. |
|
HDD2 |
HDD2: Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des seriellen ATA-Ports. Hot plug: Weist diesen Port als Hot-Plugging-fähig aus. |
Menü „USB Configuration“ (USB-Konfiguration)
|
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
USB Mass Storage Driver Support |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Treiberunterstützung für USB-Massenspeicher. |
|
Port 60/64 Emulation |
Ermöglicht die Unterstützung für eine E/A-Port-60h/64h-Emulation. Diese Funktion wird zur Unterstützung aller Vorgängerversionen von USB-Tastaturen für 0Ses ohne USB-Erkennung aktiviert. |
|
USB transfer time-out |
Ermöglicht die Auswahl eines Timeouts. Der Timeout-Wert gilt für Steuerungs-, Bulk- und Interrupt-Vorgänge. |
|
Device reset time-out |
Ermöglicht die Auswahl eines Geräte-Timeouts. Der Timeout-Wert gilt für den Startbefehl für USB-Massenspeichergeräte. |
|
Device power-up delay |
Ermöglicht die Auswahl des Gerätestarts. Hierbei wird die maximale Zeit festgelegt, die das Gerät benötigt, bevor es sich ordnungsgemäß beim Host-Controller meldet. Auto verwendet einen Standardwert: Dieser beträgt für einen Root-Port 100 ms, für einen Hub-Port wird die Verzögerung dem Hub-Deskriptor entnommen. |
Menü „IT8768 Super IO Configuration“ (E/A-Konfiguration)
|
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Serial Port 1 Configuration |
Diese Option ermöglicht dem Benutzer die Festlegung der Parameter des COM-Ports 1. |
|
Serial Port |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung des seriellen Ports (COM). |
|
Chang Setting |
Ermöglicht die Auswahl der Adresse und der IRQ-Einstellungen für das Super-E/A-Gerät. |
Menü „iManager Configuration“ (iManager-Konfiguration)
|
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
CPU Shutdown Temperature |
Ermöglicht die Auswahl der CPU-Abschalttemperatur. |
|
iManager WatchDog IRQ |
Ermöglicht die Auswahl der iManager-IRQ-Nummer des eBrain-Watchdogs. |
|
Hardware Monitor |
Ermöglicht die Auswahl des Monitor-Hardwarestatus. |
Menü „AMI Graphic Output Protocol Policy“ (Protokollrichtlinien für das AMI-Grafikausgabe)
|
BIOS-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
BIST Enable |
Ermöglicht die Aktivierung bzw. Deaktivierung der BIST-Funktion auf dem Bedienpult des integrierten Displays. |