Menü zur Konfiguration der Boot-Einstellungen
|
Boot-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Setup Prompt Timeout |
Ermöglicht die Auswahl der Anzahl an Sekunden für die Wartezeit auf den Setup-Aktivierungsschlüssel. |
|
Bootup NumLock state |
Ermöglicht die Auswahl des Tastasturstatus NumLock (Hochstelltaste). |
|
Quiet Boot |
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung der Option Quiet Boot (Stiller Bootvorgang). |
|
Fast Boot |
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung eines schnellen Bootvorgangs mit Initalisierung von nur den Geräten, die für den Start der aktiven Bootoption erforderlich sind. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die BBS-Bootoptionen aus. |
|
Boot Option |
Ermöglicht die Festlegung der Boot-Reihenfolge für das System. |
|
Hard Driver BBS Priorities |
Ermöglicht die Einstellung der Reihenfolge der Vorgängergeräte in dieser Gruppe. |
|
CSM parameters |
OpROM-Ausführung, Boot-Optionsfilter. |
|
Boot-Einstellung |
Beschreibung |
|---|---|
|
Launch CSM |
Ermöglicht die Aktivierung oder Deaktivierung des CSM-Starts. |
|
Boot option filter |
Ermöglicht die Einstellung des Boot-Optionsfilters. |
|
Launch PXE OpROM policy |
Ermöglicht die Auswahl der PXE-OpROM-Richtlinien. |
|
Launch Storage OpROM policy |
Ermöglicht die Auswahl der Speicher-OpROM-Richtlinien. |
|
Launch Video OpROM policy |
Ermöglicht die Auswahl der Video-OpROM-Richtlinien. |
|
Other PCI device ROM priority |
Ermöglicht die Auswahl einer anderen ROM-Priorität für PCI-Geräte. |