Parameter schreiben

 

MC_WriteParameter_LXM28

Funktionsbeschreibung

Dieser Funktionsbaustein ermöglicht das Schreiben eines Wert in einen bestimmten Parameter.

Name der Bibliothek und Namespace

Name der Bibliothek: Lexium 28

Namespace: SEM_LXM28

Grafische Darstellung

G-SE-0048830.1.gif-high.gif

 

 

Eingänge

Eingang

Datentyp

Beschreibung

Execute

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

Eine steigende Flanke des Eingangs Execute startet den Funktionsbaustein. Der Funktionsbaustein setzt die Ausführung fort, und der Ausgang Busy ist auf TRUE gesetzt. Funktionsbausteine, die eine Bewegung auslösen, können neu gestartet werden, während sie ausgeführt werden. Die Zielwerte werden zu dem Zeitpunkt mit den neuen Werten überschrieben, wenn die steigende Flanke auftritt. Eine steigende Flanke am Eingang Execute wird ignoriert während die Funktionsbausteine ausgeführt werden.

oFALSE: Wenn Enable auf FALSE gesetzt ist, werden die Ausgänge Done, Error oder CommandAborted für einen Zyklus auf TRUE gesetzt.

oTRUE: Wenn Enable auf FALSE gesetzt ist, bleiben die Ausgänge Done, Error oder CommandAborted auf TRUE gesetzt.

ParameterNumber

UINT

Wertebereich : 0 ... 65535

Standardwert: 1000

o2: Position des Software-Endschalters in positiver Richtung.

o3: Position des Software-Endschalters in negativer Richtung.

o1000: Der zu schreibende Parameter wird über die Eingänge Index und SubIndex eingestellt.

o1001: Aktivierung (Value Bit 0 = 1) oder Deaktivierung (Value Bit 0 = 0) des Software-Endschalters in positiver oder negativer Richtung.

Eine Liste der Parameter mit der entsprechenden CANopen-Adresse finden Sie im Produkthandbuch.

Value

DINT

Wertebereich: -2147483648 ... 2147483647

Standardwert: 0

Neuer in den Parameter zu schreibender Wert. Die Einheiten der Werte unterscheiden sich je nach Parameter.

Index

UINT

Wertebereich: 0 ... 65535

Standardwert: 0

Index des zu schreibenden Parameters. Eine Liste der Parameter mit Index und Subindex finden Sie im Produkthandbuch. Kann nur verwendet werden, wenn der Eingang ParameterNumber = 1000 ist.

Eine Liste der Parameter mit der entsprechenden CANopen-Adresse finden Sie im Produkthandbuch.

Subindex

UINT

Wertebereich: 0 ... 255

Standardwert: 0

Subindex des zu schreibenden Parameters. Eine Liste der Parameter mit Index und Subindex finden Sie im Produkthandbuch. Kann nur verwendet werden, wenn der Eingang ParameterNumber = 1000 ist.

Eine Liste der Parameter mit der entsprechenden CANopen-Adresse finden Sie im Produkthandbuch.

Length

UINT

Wertebereich: 1 ... 4

Standardwert: 0

Länge des zu schreibenden Parameters in Byte.

Ausgänge

Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Done

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

FALSE: Die Ausführung wurde nicht gestartet oder es wurde ein Fehler erkannt.

TRUE: Ausführung ohne Fehler beendet.

Busy

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

FALSE: Die Ausführung des Funktionsbausteins wurde nicht gestartet oder nicht beendet.

TRUE: Der Funktionsbaustein wird ausgeführt.

Error

BOOL

Wertebereich: FALSE, TRUE.

Standardwert: FALSE.

FALSE: Die Ausführung des Funktionsbausteins läuft, es wurde kein Fehler erkannt.

TRUE: Bei der Ausführung des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.

Eingänge/Ausgänge

Ein-/Ausgang

Datentyp

Beschreibung

Axis

Axis_Ref_LXM28

Die Achsenreferenz (Instanz), für die der Funktionsbaustein ausgeführt werden soll (entspricht dem Namen der Achse). Der Name der Achse muss in der SoMachine-Gerätestrukturdefiniert sein.

Hinweise

Werden die Eingänge ParameterNumber, Index oder Subindex geändert, während Busy auf TRUE gesetzt ist, dann werden die neuen Werte nicht verwendet, bis der Funktionsbaustein erneut ausgeführt wird.

Zusätzliche Informationen

Parameter schreiben