Diese Tabelle enthält die Fehlercodes der Bibliothek.
Wert (hex.) |
Wert (dez.) |
Beschreibung |
Fehlernummer |
---|---|---|---|
19h |
25 |
Wert außerhalb des zulässigen Wertebereichs |
- |
134h |
308 |
MC_SetPosition_LXM28 kann nicht ausgeführt werden, da der positive Endschalter ausgelöst wurde. |
- |
135h |
309 |
MC_SetPosition_LXM28 kann nicht ausgeführt werden, da der negative Endschalter ausgelöst wurde. |
- |
2214h |
8724 |
Endstufe Überstrom An der Endstufe wurde Überstrom erkannt, der ggf. auf einen Kurzschluss oder eine ungültige Einstellung der Stromschleifenparameter zurückzuführen ist. Dieser Zustand kann dreimal in Folge auftreten. Nach dem dritten Mal ist eine Wartezeit von einer Minute einzuhalten, bevor die Endstufe erneut aktiviert werden kann. Überprüfen Sie den Anschluss des Motors. Stellen Sie sicher, dass die Parameter für die Stromschleife gültige Einstellungen aufweisen. |
AL001 |
2310h |
8976 |
Motorüberlast (Rückregelung) Der Rücklaufstrom (Foldback) des Motors ist unter den vom Parameter P1-27 vorgegebenen Wert gefallen. Stellen Sie sicher, dass der Parameter P1-27 eine gültige Einstellung aufweist. |
AL006 |
2311h |
8977 |
Antriebsüberlast (Rückregelung) Der Rücklaufstrom (Foldback) des Antriebs ist unter den vom Parameter P1-23 vorgegebenen Wert gefallen. Stellen Sie sicher, dass der Parameter P1-23 eine gültige Einstellung aufweist. |
AL508 |
2380h |
9088 |
Berechnete Offsets für Stromsensoren außerhalb des Bereichs Die berechneten Offsets für die Stromsensoren liegen außerhalb des zulässigen Wertebereichs. Führen Sie einen Fehlerreset durch. Starten Sie den Antrieb neu. Sollte der Fehler fortbestehen, dann wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL532 |
2381h |
9089 |
Motorphase fehlt Eine der Motorphasen ist nicht angeschlossen. Überprüfen Sie den Anschluss der Motorphasen. Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL539 |
2382h |
9090 |
Überstrom an einem der Digitalausgänge erkannt Überprüfen Sie die Verdrahtung der Digitalausgänge. Stellen Sie sicher, dass keine Kurzschlüsse vorliegen. |
AL570 |
3110h |
12560 |
Zwischenkreis Überspannung Die Spannung des Zwischenkreises hat den Höchstwert überschritten. Prüfen Sie Ihre Anwendung. Reduzieren Sie die externe Last, die Motorgeschwindigkeit oder die Verzögerung. Verwenden Sie einen Bremswiderstand mit geeigneter Bemessungsgröße, sofern erforderlich. |
AL002 |
3120h |
12576 |
Zwischenkreis Unterspannung Verlust der Spannungsversorgung oder unzureichende Spannungsversorgung. Überprüfen Sie die Netzversorgung. Stellen Sie sicher, dass die Unterspannungsgrenze ordnungsgemäß über den Parameter P4-24 eingestellt wurde. |
AL003 |
3180h |
12672 |
Bremswiderstand Überlast Der Bremswiderstand ist seit einem derart langen Zeitraum eingeschaltet, dass seine Überlastkapazität überschritten wurde. Prüfen Sie Ihre Anwendung. Reduzieren Sie die externe Last, die Motorgeschwindigkeit oder die Verzögerung. Verwenden Sie einen Bremswiderstand mit höherer Bemessungsgröße, sofern erforderlich. |
AL005 |
3181h |
12673 |
Sicherheitsfunktion STO (Safe Torque Off) ausgelöst Die Sicherheitsfunktion STO (Sicher abgeschaltetes Moment) wurde ausgelöst oder das Signal für die STO-Sicherheitsfunktion ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen. Wenn dieser Zustand bei aktivierter Endstufe erkannt wird, dann signalisiert der Antrieb einen Fehler. Wird dieser Zustand bei deaktivierter Endstufe erkannt, dann signalisiert der Antrieb eine Warnung. Überprüfen Sie, ob die Sicherheitsfunktion STO vorsätzlich ausgeöst wurde. Ist das nicht der Fall, dann prüfen Sie den Signalanschluss der STO-Sicherheitsfunktion. |
AL501 |
3182h |
12674 |
Messung der Zwischenkreisspannung Im Stromkreis zur Messung der Zwischenkreisspannung wurde ein Fehler erkannt. Führen Sie einen Fehlerreset durch. Starten Sie den Antrieb neu. Sollte der Fehler fortbestehen, dann wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL505 |
3183h |
12675 |
Keine Netzversorgung, Netzversorgung Unterspannung Mindestens eine der Netzphasen fehlt. Netzspannung außerhalb des zulässigen Bereichs. Netzfrequenz außerhalb des zulässigen Bereichs. Prüfen Sie den Anschluss der Netzversorgung. Stellen Sie sicher, dass die Werte des Versorgungsnetzes den technischen Daten entsprechen. |
AL022 |
3199h |
12697 |
Bremswiderstand Überlast Die zulässige Leistungskapazität des Bremswiderstands wurde überschritten. Stellen Sie sicher, dass der verwendete Bremswiderstand eine geeignete Bemessungsgröße aufweist. Prüfen Sie Ihre Anwendung. |
AL568 |
4080h |
16512 |
Antrieb Übertemperatur (IPM) Die Umgebungstemperatur ist zu hoch, der Lüfter funktioniert nicht, Staub. Überprüfen Sie den Lüfter auf seinen ordnungsgemäßen Betrieb. Verbessern Sie die Wärmeableitung im Schaltschrank. Entfernen Sie alle Schmutzpartikel und stellen Sie sicher, dass kein Staub in den Schaltschrank oder in den Antrieb eindringen kann. |
AL528 |
4081h |
16513 |
Antrieb Übertemperatur (Steuerung) Die Umgebungstemperatur ist zu hoch, der Lüfter funktioniert nicht, Staub. Überprüfen Sie den Lüfter auf seinen ordnungsgemäßen Betrieb. Verbessern Sie die Wärmeableitung im Schaltschrank. Entfernen Sie alle Schmutzpartikel und stellen Sie sicher, dass kein Staub in den Schaltschrank oder in den Antrieb eindringen kann. |
AL529 |
4096h |
16534 |
Temperaturfühler nicht betriebsbereit Starten Sie den Antrieb neu. Sollte der Fehler fortbestehen, dann wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL561 |
4310h |
17168 |
Endstufe Übertemperatur Die Umgebungstemperatur ist zu hoch, der Lüfter funktioniert nicht, Staub. Überprüfen Sie den Lüfter auf seinen ordnungsgemäßen Betrieb. Verbessern Sie die Wärmeableitung im Schaltschrank. Entfernen Sie alle Schmutzpartikel und stellen Sie sicher, dass kein Staub in den Schaltschrank oder in den Antrieb eindringen kann. |
AL016 |
4410h |
17424 |
Motor Übertemperatur Die Motortemperatur ist extrem hoch. Stellen Sie sicher, dass die Parameter P8-59 und P8-60 für die Temperaturüberwachung gültige Einstellungen aufweisen. Überprüfen Sie Lüftung und Wärmeableitung des Motors. Entfernen Sie alle Schmutzpartikel, wie z. B. Staub. Vergewissern Sie sich, dass der Motor bei der Montage auf der Flanschplatte gleichmäßig ausgerichtet wurde. Erhöhen Sie die Größe der Flanschplatte, auf der der Motor installiert wurde, um die Wärmeableitung zu verbessern. Stellen Sie sicher, dass die Bemessungsgröße des Motors für die Anwendung geeignet ist. |
AL514 |
5111h |
20753 |
Reserviert |
AL525 AL526 |
5530h |
21808 |
Systemfehler erkannt (nicht-flüchtiger Speicher) Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL504 |
5581h |
21889 |
Systemfehler erkannt (nicht-flüchtiger Speicher) Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL503 |
5582h |
21890 |
Systemfehler erkannt (CAN-Spannungsversorgung) Die interne Versorgungsspannung für den CAN-Bus ist ungültig. Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL522 |
5583h |
21891 |
Systemfehler erkannt (Selbsttest) Beim Selbsttest wurde ein Fehler erkannt. Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL523 |
5585h |
21893 |
Fehler in nicht-flüchtigem Speicher erkannt Der Antrieb wurde über den Parameter P2-08 auf die werkseitigen Voreinstellungen zurückgesetzt. Verwenden Sie die Parametereinstellung P2-08 = 1, um den Parameterreset auf die Werkseinstellungen im nicht-flüchtigen Speicher abzulegen und den Antrieb neu zu starten. Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL017 |
5586h |
21894 |
Systemfehler erkannt (NV-Zugriff) Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL507 |
6380h |
25472 |
Zielposition zurückgewiesen Eine Zielposition wurde zurückgewiesen, da der Motor dadurch die Höchstgeschwindigkeit überschritten hätte. Stellen Sie sicher, dass die Zielpositionen keine Überschreitung der Motorgeschwindigkeiten zur Folge haben. |
AL520 |
6581h |
25985 |
Systemfehler erkannt (FPGA) Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL502 |
7081h |
28801 |
Reserviert |
AL533 |
7090h |
28816 |
Systemfehler erkannt (FPGA stimmt nicht mit Firmware überein) Die Firmwareversion ist nicht für den Antrieb geeignet. Aktualisieren der Firmware des Antriebs. Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL535 |
7091h |
28817 |
Der der Signaleingangsfunktion OPST zugewiesene Eingang wurde aktiviert. Identifizieren Sie die Ursache für die Auslösung der OPST-Signaleingangsfunktion. Beheben Sie die Ursache. Wenn die Signaleingangsfunktion OPST für Ihre Anwendung nicht erforderlich ist, deaktivieren Sie die Funktion. |
AL013 |
7095h |
28821 |
Unzulässige Kombination von Antrieb und Motor Verwenden Sie eine zugelassene Kombination Antrieb/Motor. |
AL595 |
7121h |
28961 |
Motor blockiert Der Motor wurde mechanisch blockiert, z. B. durch einen mechanischen Halt oder durch die Last. Beheben Sie den Zustand, der die mechanische Blockierung verursacht hat. Prüfen Sie Ihre Anwendung. |
AL547 |
7182h |
29058 |
Impulssignal fehlt Eines der Impulssignale ist nicht angeschlossen. Überprüfen Sie den Anschluss der Impulseingänge. |
AL534 |
7198h |
29080 |
Kommutierungsfehler erkannt Die Motorphasen wurden ausgetauscht. Überprüfen Sie den Anschluss der Motorphasen. |
AL563 |
7380h |
29568 |
Fehler bei der Kommunikation mit dem Motorgeber Die Kommunikation mit dem Geber wurde nicht ordnungsgemäß initialisiert. Überprüfen Sie den Anschluss des Gebers. Wenden Sie sich an den technischen Supportservice oder wechseln Sie den Motor aus. |
AL026 |
7386h |
29574 |
Antrieb nicht synchron mit Motorzyklus Die Betriebsart wurde aktiviert, der Antrieb ist jedoch nicht synchron mit dem externen Synchronisationssignal. Überprüfen Sie die CANopen-Verbindung. Warten Sie nach dem Start des Synchronisationsmechanismus 120 Zyklen, bevor Sie die Betriebsart aktivieren. |
AL3E1 |
7387h |
29575 |
Geber-Simulationsfrequenz hat 4 MHz überschritten Die berechnete gleichwertige Geberausgangsfrequenz überschreitet die Obergrenze von 4 MHz für dieses Signal. Reduzieren Sie die Auflösung der Gebersimulation über den Parameter P1-46 oder senken Sie die Höchstgeschwindigkeit. |
AL018 |
738Dh |
29581 |
Systemfehler erkannt (Geber) Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL567 |
7393h |
29587 |
Geber Überspannung oder Überstrom Der vom Antrieb für die 5-V-Geberversorgung bereitgestellte Strom hat den Grenzwert überschritten. Dieser Zustand kann dreimal in Folge auftreten. Nach dem dritten Mal ist eine Wartezeit von einer Sekunde einzuhalten, bevor die Endstufe erneut aktiviert werden kann. Überprüfen Sie den Anschluss des Gebers (Kurzschluss). Prüfen Sie die Stromaufnahme des Gebers. |
AL517 |
7580h |
30080 |
Keine Verbindung zwischen Master und Antrieb Verbinden Sie den Master mit dem Antrieb. |
AL553 |
7581h |
30081 |
Zielposition zurückgewiesen Eine Zielposition wurde zurückgewiesen, da der Motor dadurch die maximale Beschleunigung/Verzögerung überschritten hätte. Stellen Sie sicher, dass die Zielpositionen keine übermäßige Beschleunigung/Verzögerung zur Folge haben. |
AL554 |
7582h |
30082 |
Keine Zielwerte über den Feldbus empfangen Es wurden dreimal in Folge keine Zielwerte über den Feldbus empfangen. Führen Sie einen Fehlerreset durch. Stellen Sie sicher, dass die Zielwerte über den Feldbus übertragen werden. |
AL557 |
7583h |
30083 |
Modbus: Node Guarding-Fehler erkannt Ungültige Modbus-Verbindung, ungültige Daten vom Modbus-Master. Überprüfen Sie die Modbus-Verbindung. Prüfen Sie den Betrieb des Modbus-Masters. |
AL020 |
7584h |
30084 |
Konfiguration nicht ordnungsgemäß per Modbus übertragen Überprüfen Sie die Verbindung. Stellen Sie sicher, dass Konfigurationsdatei und Antrieb kompatibel sind. |
AL569 |
8130h |
33072 |
CANopen: Heartbeat-Fehler erkannt Der Buszyklus des CANopen-Masters ist länger als die programmierte Heartbeat- oder Node Guarding-Zeit. Die Verbindung zwischen CANopen-Master und Antrieb wurde getrennt. Überprüfen Sie die CANopen-Verbindung. Prüfen Sie den CANopen-Master. Prüfen Sie die CANopen-Konfiguration, erhöhen Sie die Heartbeat- oder Node Guarding-Zeit. |
AL180 |
8210h |
33296 |
R_PDO zu kurz Überprüfen Sie die PDO-Einstellungen für Antrieb und Master. |
AL597 |
8311h |
33553 |
Motordrehmoment zu hoch während eines zu langen Zeitraums Das Motordrehmoment hat den vom Parameter P1-57 vorgegebenen Wert während eines Zeitraums überschritten, der größer ist als der vom Parametr P1-58 vorgegebene Wert. Prüfen Sie Ihre Anwendung. Stellen Sie sicher, dass keine Verfahrbewegungen einen mechanischen Halt verursachen (verwenden Sie beispielsweise Endschalter). Vergewissern Sie sich, dass die Parameter P1-57 und P1-58 geeignete Werte aufweisen. |
AL030 |
8380h |
33664 |
Instabile Stromschleife Übermäßiges Überschwingen in Stromschleife. Stellen Sie sicher, dass die Parameter für die Stromschleife gültige Einstellungen aufweisen. |
AL596 |
8481h |
33921 |
Istgeschwindigkeit des Motors zu hoch Die tatsächliche Motorgeschwindigkeit hat die Geschwindigkeitsgrenze über 20 % überschritten (P1-55). Das analoge Eingangssignal ist nicht stabil. Stellen Sie sicher, dass der über den Parameter P1-55 festgelegte Geschwindigkeitsgrenzwert den Anforderungen der Anwendung entspricht. Verwgewissern Sie sich, dass die Abstimmungsparameter (Tuning) geeignete Werte aufweisen. Stellen Sie mithilfe eines Signaldetektors sicher, dass die Frequenz des analogen Eingangssignals stabil ist. Verwenden Sie eine Filterfunktion. |
AL007 |
8482h |
33922 |
Geschwindigkeitsabweichung zu hoch Die Abweichung zwischen der Ist- und der Referenzgeschwindigkeit hat die vom Parameter P2-34 vorgegebene maximale Geschwindigkeitsabweichung überschritten. Prüfen Sie Ihre Anwendung. Verwgewissern Sie sich, dass die Abstimmungsparameter (Tuning) geeignete Werte aufweisen. Erhöhen Sie den Wert für die maximale Geschwindigkeitsabweichung im Parameter P2-34. |
AL555 |
8611h |
34321 |
Positionsabweichung zu hoch (Folgefehler) Die Positionsabweichung hat die vom Parameter P2-35 vorgegebene maximal zulässige Positionsabweichung überschritten und der Antrieb hat einen Folgefehler erkannt. Prüfen Sie Ihre Anwendung. Reduzieren Sie die externe Last. Erhöhen Sie die zulässige Positionsabweichung im Parameter P2-35. Reduzieren Sie die Motorgeschwindigkeit über die Parameter P1-09 ... P1-11 oder über den Analogeingang V_REF. Erhöhen Sie den Grenzwert für das Drehmoment über die Parameter P1-12 ... P1-14 oder über den Analogeingang T_REF. |
AL009 |
8680h |
34432 |
Positionsabweichung über Signalausgangsfunktion MC_OK Nach dem erfolgreichen Abschluss einer Verfahrbewegegung war MC_OK aktiv. Dann wurde TPOS inaktiv, wodurch MC_OK ebenfalls inaktiv wurde. Verwenden Sie die Signaleingangsfunktion FAULT_RESET, um einen Fehlerreset durchzuführen, und setzen Sie den Parameter P0-01 auf 0. Wenn dieser Zustand eine Warnung an Stelle eines Fehlers auslösen soll, stellen Sie den Parameter P1-48 entsprechend ein. |
AL564 |
8689h |
34441 |
Positionsabweichung zu hoch (Folgefehler) Die Positionsabweichung hat die vom Parameter P2-35 vorgegebene maximal zulässige Positionsabweichung überschritten und der Antrieb hat einen Folgefehler erkannt. Prüfen Sie Ihre Anwendung. Reduzieren Sie die externe Last. Erhöhen Sie die zulässige Positionsabweichung im Parameter P2-35. Reduzieren Sie die Motorgeschwindigkeit über die Parameter P1-09 ... P1-11 oder über den Analogeingang V_REF. Erhöhen Sie den Grenzwert für das Drehmoment über die Parameter P1-12 ... P1-14 oder über den Analogeinang T_REF. |
AL572 |
F080h |
61568 |
Feldbus: Kommunikationsfehler erkannt Bei aktivierter Endstufe wurde ein Befehl mit der Anforderung eines anderen Kommunikationsstatus empfangen. Stellen Sie sicher, dass der Master bei aktivierter Endstufe des Antriebs nicht versucht, den Kommunikationsstatus zu ändern. |
AL401 |
FF01h |
65281 |
Systemfehler erkannt Wenden Sie sich an den technischen Supportservice. |
AL558 |
FF02h |
65282 |
Daten des elektronischen Motortypenschilds können nicht gelesen werden Ungültige oder keine Motordaten. Es wurde ein Motor ohne elektronisches Typenschild angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass der Antrieb und der angeschlossene Motor eine zulässige Produktkombination darstellen. Überprüfen Sie den Anschluss des Gebers. Wenden Sie sich an den technischen Supportservice oder wechseln Sie den Motor aus. |
AL025 |
FF04h |
65284 |
Reserviert |
AL588 |
FF20h |
65312 |
Unbekannter PLCopen-Status |
- |
FF22h |
65314 |
Versuchte Unterbrechung eines nicht unterbrechbaren Funktionsbausteins |
- |
FF23h |
65315 |
MC_TouchProbe_LXM28 wurde für eine bereits aktive Erfassungseinheit ausgeführt. |
- |
FF24h |
65316 |
PDO-Timeout |
- |
FF27h |
65319 |
Antrieb nicht im Zustand „StandStill“ |
- |
FF2Ah |
65322 |
MC_TouchProbe_LXM28 hat ein Auslöseereignis verloren (z. B. aufgrund eines Prelleffekts). |
- |
FF34h |
65332 |
Endstufe wechselt nicht in die Betriebsart 6 „Operation Enabled“. |
- |
FF45h |
65349 |
Ungültige EDS-Datei (Electronic Data Sheet), ungültige Achsreferenz (AxisRef) |
- |
FF46h |
65350 |
Fehler bei der Initialisierung der Bibliothek |
- |
FF47h |
65351 |
Inkompatibles Gerät (ungültiges Gerät für Bibliothek) |
- |
FF49h |
65353 |
RME-Timeout |
- |
FF4Ah |
65354 |
Warnbit aktiv |
- |
FF4Bh |
65355 |
Parameterfehler |
- |
FF4Ch |
65356 |
Betriebsart ist nicht 6 Operation Enabled. |
- |
FF4Dh |
65357 |
Betriebsart ist nicht 4 Ready To Switch On. |
- |
FF4Eh |
65358 |
Ein oder mehrere Digitalausgänge können aufgrund der Einstellung des Parameters P4-27 nicht forciert werden. |
- |
FF97h |
65431 |
Frequenz des Führungssignals zu hoch Die Frequenz des Impulssignals (A/B, Impuls/Richtung, CW/CCW: Im/Gegen den Uhrzeigersinn) überschreitet den vorgegebenen Bereich. Dadurch gehen die empfangenen Impulse ggf. verloren. Passen Sie die Ausgangsimpulsfrequenz der externen Quelle an die Eingangskenndaten des Antriebs an. Passen Sie den Getriebefaktor an die Anforderungen der Anwendung an (Parameter P1-44, P1-45, P2-60, P2-61 und P2-62). |
AL008 |