Anzeigen der Abhängigkeiten einer Applikation mithilfe vordefinierter Abfragen in einer Abhängigkeitsansicht

Überblick

In der Abhängigkeitsansicht können Sie die Abhängigkeiten Ihrer analysierten Applikation als Abhängigkeitsgraph anzeigen. Sie können den Inhalt und das Layout für den Abhängigkeits­graphen auswählen.

Siehe Abhängigkeitsansicht.

Öffnen oder Erstellen eines Projekts

Öffnen Sie Ihr bevorzugtes bzw. ein neues Projekt mit Datei > Neues Projekt > Aus Projektvorlage > Template Full.

Hinzufügen einer Abhängigkeitsansicht

Schritt

Aktion

Ergebnis/Kommentar

1

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt Applikation in der Baumstruktur Geräte.

-

2

Wählen Sie die Option Objekt hinzufügen > Abhängigkeitsansicht der Codeanalyse im Kontextmenü aus.

Der Editor Abhängigkeitsansicht für Codeanalyse hinzufügen wird angezeigt.

3

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

oDas Objekt Abhängigkeitsansicht der Codeanalyse wird unter dem Objekt Applikation in der Baumstruktur Geräte hinzugefügt.

oDie Abhängigkeitsansicht wird angezeigt.

Analysieren des Codes

Schritt

Aktion

Ergebnis/Kommentar

1

Klicken Sie auf die Schaltfläche Code analysieren.

Das Projekt wird analysiert.

Auswählen von Bereich und Abfrage

Schritt

Aktion

Ergebnis/Kommentar

1

Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen und Hinzufügen.

-

2

Bereich auswählen > Applikation + POU-Bereich.

Dadurch wird die Anzahl der Elemente, die im Abhängigkeitsgraphen hinzugefügt werden, auf die in Ihrem Projekt definierten Knoten begrenzt.

3

Abfrage auswählen > Graph aufrufen.

Dadurch werden die Aufrufe Ihrer Applikation im Abhängigkeitsgraphen hinzugefügt.

4

Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen.

Das Projekt wird analysiert und der Abhängigkeitsgraph angezeigt.