EcoStruxure Machine Expert stellt eine neue Funktion zur Verfügung, durch die bestimmte Bibliotheken vor jedem aus der betreffenden Bibliothek verwendeten Symbol einen Namespace angeben müssen.
Detaillierte Informationen finden Sie unter Namespace im EcoStruxure Machine Expert Benutzerhandbuch zu Funktionen und Bibliotheken.
Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass Sie nach der Aktualisierung eines Projekts ausgehend von einer SoMachine-Version vor V4.0 Compiler-Fehlermeldungen zu nicht deklarierten Symbolen erhalten.
Um dieses Problem zu beheben, schreiben Sie den entsprechenden Namespace, gefolgt von einem Punkt, vor die nicht deklarierten Symbole.
Beispiel:
GET_STATE --> CIA405.GET_STATE.