Verwendung eines Geräts mit einer älteren Firmware-Version
Wenn Sie sich mit EcoStruxure Machine Expert bei einem Projekt anmelden bzw. dieses herunterladen, können Sie ein Kompatibilitätsproblem mit der SPS-Firmware antreffen:
In dieser Meldung entspricht die ausgewählte Version der Version der Gerätebeschreibung der aktiven Anwendung. Die Online-Version ist die Firmware-Version der Steuerung.
In diesem Fall muss die Geräte-Firmware aktualisiert werden. Die Geräte-Firmware wird mit der Installation von EcoStruxure Machine Expert zur Verfügung gestellt (vom Machine Expert Installer verwaltet) oder kann von der website von Schneider Electric heruntergeladen werden.
Informationen zur Vermeidung dieses Problems mit zukünftigen Versionen von EcoStruxure Machine Expert finden Sie unter Einstellungen, die zur Aufrechterhaltung der Kompatibilität beitragen.
Im Kapitel Kompatibilität der Versionen von Steuerung und Gerätebeschreibung finden Sie Informationen zu den Kompatibilitätsregeln (d. h. welche Geräteversion in welche SPS-Firmwareversion heruntergeladen werden kann).