EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Controller Assistant unter Windows 7

Überblick

Wenn auf dem PC, mit dem Sie arbeiten, das Betriebssystem Windows 7 ausgeführt wird, müssen bestimmte Funktionen im Dialogfeld der Benutzerkontensteuerung (User Account Control, UAC) freigegeben werden.

Diese Einstellung ist nur einmal beim Start des Controller Assistant vorzunehmen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei ControllerAssistant.exe und führen Sie den Befehl Als Administrator ausführen im Kontextmenü aus.

Wenn Sie die Einstellung für die Benutzerkontensteuerung nicht vornehmen, wird das Dialogfeld bei jedem Aufruf einer Funktion angezeigt, für die Administratorrechte erforderlich sind.

Arbeiten unter Windows 7 mit Administratorrechten

Wenn Sie mit einem PC unter dem Betriebssystem Windows 7 arbeiten und auf dem PC über sämtliche Administratorrechte verfügen, wird das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung ohne Eingabefeld für ein Kennwort angezeigt.

Klicken Sie in diesem Fall auf Ja, um fortzufahren.

Arbeiten unter Windows 7 ohne Administratorrechte

Wenn Sie mit einem PC unter dem Betriebssystem Windows 7 arbeiten und über keine Administra­torrechte verfügen, wird das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung mit einem oder mehreren Eingabefeldern für Kennwörter angezeigt.

Geben Sie einen Benutzernamen ein, dem Administratorrechte zugeordnet sind, sowie das zugehörige Kennwort und klicken Sie anschließend auf Ja, um den Vorgang fortzusetzen.

Schaltflächen mit Schild-Symbol

Unter Windows 7 sind einige Schaltflächen mit einem Schild-Symbol (UAC-Schild) versehen. Beim Klicken auf diese Schaltflächen wird, sofern erforderlich, das Dialogfeld Benutzerkontensteuerung angezeigt.

Folgende Schaltflächen im Controller Assistant sind mit diesem Schild-Symbol gekennzeichnet:

oLesen vom Flash-Laufwerk

oSchreiben auf das Flash-Laufwerk

oAuswählen eines Firmwareverzeichnisses

oAuswählen einer einzelnen Firmwaredatei