EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Mit PacDrive M-Steuerungen verbinden

Überblick

Auf der Registerkarte PacDriveM des Dialogfensters Verbindung zur Steuerung über ... können Sie eine Verbindung zu einer PacDrive M-Steuerung herstellen. In diesem Kapitel werden die spezifischen Einstellungen für Steuerungen der Baureihe PacDrive M beschrieben.

Beschreibung der Elemente

G-SE-0035527.1.gif-high.gif

 

1   Wählen Sie den Verbindungstyp aus, den Sie für die Herstellung einer Verbindung zur Steuerung verwenden möchten.

2   Daten sammeln: Die Verbindung zur Steuerung wird hergestellt, und die Daten werden heruntergeladen.

Daten sammeln

Nachdem Sie den Verbindungstyp ausgewählt haben, wird die Verbindung zur Steuerung hergestellt, und die Daten werden erfasst. Der Status wird in der Verbindungsstatuszeile angezeigt. Nachdem die Datenerfassung erfolgreich abgeschlossen wurde, wird das Dialogfenster Startseite erneut geöffnet. Wenn bei der Datenerfassung Fehler festgestellt werden, werden diese in der Ansicht Kommunikationslog angezeigt.

Ethernet-Kommunikation

Wählen Sie die Option Ethernet aus, um die Kommunikation mit Steuerungen der Baureihe PacDrive M zu ermöglichen. Es handelt sich um die schnellste Methode zum Lesen und Schreiben von Daten.

HINWEIS: Bei den anderen Übertragungsmethoden sind lange Wartezeiten während der Übertragung zu erwarten, wenn große Datenvolumen ausgetauscht werden.

Die Ethernet-Kommunikation verwendet das TCP/IP-Protokoll. Für die Herstellung einer Kommunikation ist eine gültige IP-Adresse der Steuerung erforderlich. Sie können die Adresse direkt in das Textfeld Adresse eingeben. Um eine Suche nach den im Netzwerk verfügbaren Steuerungen durchzuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche Netzwerk durchsuchen. Dadurch wird die Funktion Network Device Identification gestartet. Sie steht auch auf der Registerkarte Allgemein zur Verfügung. Wählen Sie eine Steuerung aus der Liste aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche Anwenden, um die markierte Steuerung zur Steuerungsauswahlliste auf der Registerkarte Allgemein hinzuzufügen.

Serielle Kommunikation

Wenn die Steuerung über ein serielles Kabel mit dem PC verbunden ist, wählen Sie die Option Com (RS232) aus. Wählen Sie den Com-Port aus, über den die Steuerung verbunden ist, und klicken Sie auf die Schaltfläche Lesen oder Schreiben.

Kommunikation per Modem

Bevor Sie mit einer PacDrive M-Steuerung per Modem kommunizieren können, müssen Sie die Modemverbindung auf dem PC über die Modemfunktionen von Windows konfigurieren. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in der Onlinehilfe von Windows.

Nach der Konfiguration der Modemverbindung können Sie die Option Modem auswählen und dann auf die Schaltfläche Lesen oder Schreiben klicken.

Kommunikation per Gateway

Um die Kommunikation mit einer Steuerung über ein Gateway zu ermöglichen, stellen Sie die Kommunikationsparameter ein, definieren Sie einen Verbindungsnamen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Lesen oder Schreiben.

Ändern der Kommunikationseinstellungen für eine Steuerung der Baureihe PacDrive M über eine serielle Datenübertragung

Wenn die PacDrive M-Steuerung über ein serielles Kabel mit dem -PC verbunden ist, klicken Sie auf die Schaltfläche G-SE-0027553.1.gif-high.gif Kommunikationseinstellungen seriell auf eine Steuerung übertragen. Daraufhin wird das Dialogfeld Kommunikationseinstellungen seriell übertragen geöffnet. In diesem Dialogfeld können Sie die IP-Adresse, die Subnetzmaske und das Gateway eingeben, die der PacDrive M-Steuerung zugewiesen werden sollen. Wählen Sie den Com-Port aus, über den die PacDrive M-Steuerung verbunden ist, und klicken Sie auf OK, um die Einstellungen in die PacDrive M-Steuerung zu übertragen.

Nach der erfolgreichen Übertragung der Kommunikationseinstellungen können Sie die Daten der PacDrive M-Steuerung über die schnelle Ethernet-Verbindung übertragen. Die Kommunikations­einstellungen können darüber hinaus über das Kontextmenü geändert werden. Zu diesem Zweck muss die PacDrive M-Steuerung im Netzwerk jedoch bereits sichtbar sein (Firmwareversion >= V00.15.00).