EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Sercos-Topologieansichten

 

Überblick

Die Sercos-Topologieansicht beschreibt die Anordnung der Geräte und deren Verbindungen untereinander, um einen gemeinsamen Datenaustausch zu gewährleisten. Da diese Ansicht bei PacDrive M-Steuerungen anders aussieht, werden die spezifischen Funktionen dieses Steuerungstyps separat beschrieben.

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Abschnitte:

oAllgemeine und Sercos III-Topologieansichten

oSercos-Topologieansichten für PacDrive M-Steuerungen