Diese Tabelle enthält die Steuerungen, die Industrial Ethernet unterstützen:
Parameter |
TM251MESE, TM241CE24•, TM241CE40•, TM241CEC24• |
|
---|---|---|
Industrial Ethernet |
Topologie |
Reihenschaltung und Sternschaltung mittels Schaltern |
Bandbreite |
10/100/ Mbit/s |
|
EtherNet/IP Scanner |
Leistung |
Bis zu 16 EtherNet/IP-Zielgeräte, die von der Steuerung verwaltet und in einem Zeitabstand von 10 ms überwacht werden. |
Anzahl der Verbindungen |
0…16 |
|
Anzahl der Eingangswörter |
0…1024 |
|
Anzahl der Ausgangswörter |
0…1024 |
|
E/A-Kommunikation |
EtherNet/IP Scanner-Dienst Funktionsbaustein für Konfiguration und Datenübertragung |
|
Modbus TCP IOScanner |
Leistung |
Bis zu 64 Modbus TCP-Slave-Geräte, die von der Steuerung verwaltet und in einem Zeitabstand von 35 ms überwacht werden. |
Anzahl der Kanäle |
0…64 |
|
Anzahl der Eingangswörter |
0…2048 |
|
Anzahl der Ausgangswörter |
0…2048 |
|
E/A-Kommunikation |
Modbus TCP IOScanner-Dienst Funktionsbaustein für Datenübertragung |
|
Master/Slave |
||
Andere Dienste |
Management von FDT/DTM/EDS |
|
FDR (Schneller Geräteaustausch) |
||
DHCP-Server |
||
Sicherheitsmanagement (siehe die Sicherheitsparameter im Programmierhandbuch Ihrer Steuerung) |
||
Modbus TCP-Server |
||
Modbus-TCP-Client |
||
EtherNet/IP-Adapter (Steuerung als Zielgerät in einem EtherNet/IP-Netzwerk) |
||
EtherNet/IP Originator |
||
Modbus TCP-Server (Steuerung als Slave in einem Modbus TCP-Netzwerk) |
||
Webserver |
||
FTP-Server (FTP- und TFTP-Protokoll) |
||
SNMP |
||
IEC VAR ACCESS |
||
Zusätzliche Funktionen |
Möglichkeit einer Kombination von 16 EtherNet/IP- und Modbus TCP-Slavegeräten. Zur Konfiguration, Überwachung und Verwaltung kann direkt auf die Geräte zugegriffen werden. Netzwerktransparenz zwischen dem Steuerungs- und dem Gerätenetzwerk (die Steuerung kann als Gateway verwendet werden). HINWEIS: Die Verwendung der Steuerung als Gateway kann die Leistung der Steuerung beeinträchtigen. |
HINWEIS: Die für den Scanner geltenden Einschränkungen in Bezug auf die Ein-/Ausgangswörter wirken sich auf die Anzahl der Geräte im Gerätenetzwerk aus. Beispielsweise können Sie mit einem TM251MESE nur bis zu vier OsiSense-XUW-Geräte verbinden. Siehe die Informationen zur Protokoll-Manager-Lastprüfung für EtherNet/IP oder Modbus TCP.
Parameter |
TM262L•/TM262M• |
|
---|---|---|
Industrie Ethernet |
Topologie |
Reihenschaltung und Sternschaltung mittels Schaltern |
Bandbreite |
10/100 Mbit/s für Ethernet-Port 1 10/100/1000 Mbit/s für Ethernet-Port 2 |
|
EtherNet/IP-Scanner |
Leistung |
Bis zu 64 EtherNet/IP-Zielgeräte, die von der Steuerung verwaltet und in einem Zeitabstand von 20 ms überwacht werden. |
Anzahl der Verbindungen |
TM262L10, TM262M15: 0...64, max. 96-Slaves TM262L20, TM262M25,TM262M35: 0...64 |
|
Anzahl der Eingangswörter |
0...15360 |
|
Anzahl der Ausgangswörter |
0...15360 |
|
E/A-Kommunikation |
EtherNet/IP-Scannerdienst Funktionsbaustein für Konfiguration und Datenübermittlung |
|
Urheber/Ziel |
||
Sercos Master |
Leistung |
TM262M15: 0...4 Achsen mit 12 Sercos III-Geräten TM262M25: 0...8 Achsen mit 16 Sercos III-Geräten TM262M35: 0...16 Achsen mit 24 Sercos III-Geräten Die Sercos III-Geräte werden in einem Zeitabstand von 4 ms überwacht. |
Modbus TCP-E/A-Scanner |
Leistung |
Bis zu 64 Modbus TCP-Slave-Geräte, die von der Steuerung verwaltet und in einem Zeitabstand von 10 ms überwacht werden. |
Anzahl der Verbindungen |
TM262L10, TM262M15: 0 bis 64, max. 96-Slaves TM262L20, TM262M25, TM262M35: 0...64 |
|
Anzahl der Eingangswörter |
0…8000 |
|
Anzahl der Ausgangswörter |
0...8000 |
|
E/A-Kommunikation |
Modbus TCP-E/A-Scannerdienst Funktionsbaustein für Datenübermittlung |
|
Master/Slave |
||
Andere Dienste |
FDT/DTM-Management |
|
FDR (Schneller Geräteaustausch) |
||
DHCP-Server |
||
Sicherheitsmanagement (siehe die Sicherheitsparameter und Firewall-Konfiguration) |
||
Modbus TCP-Server |
||
Modbus TCP-Client |
||
EtherNet/IP-Adapter (Steuerung als Zielgerät in einem EtherNet/IP-Netzwerk) |
||
EtherNet/IPUrsprung |
||
Modbus TCP-Server (Steuerung als TCP-Slave)Modbus |
||
Webserver |
||
FTP-Server (FTP- und TFTP-Protokoll) |
||
SNMP |
||
IEC VAR ACCESS |
||
Ringtopologie |
||
Zusätzliche Funktionen |
Möglichkeit zur Kombination von EtherNet/IP- und Modbus TCP-Geräten: oTM262L10, TM262M15: 96 Geräte oTM262L20, TM262M25, TM262M35: 128 Geräte Zur Konfiguration, Überwachung und Verwaltung kann direkt auf die Geräte zugegriffen werden. Netzwerktransparenz zwischen dem Steuerungs- und dem Gerätenetzwerk (die Steuerung kann als Gateway verwendet werden). HINWEIS: Die Verwendung der Steuerung als Gateway kann die Leistung der Steuerung beeinträchtigen. |
Konfiguration des Industrial-Ethernet-Ports:
1.Doppelklicken Sie auf den folgenden Knoten in der Gerätebaumstruktur:
oTM241CE24•/TM241CE40•: Meine Steuerung > Ethernet_1
oM251 Logic Controller: Meine Steuerung > Ethernet_2
oTM262L•: Meine Steuerung > Ethernet_1 oder Ethernet_2
oTM262M•: Meine Steuerung > Ethernet_1 oder Ethernet_2
2.Konfigurieren Sie die Netzwerkeinstellungen.
Die Steuerung verwendet einen Protokoll-Manager zur Verwaltung des Gerätenetzwerks:
Steuerungen/Protokoll-Manager |
Industrial-Ethernet-Manager |
Ethernet/IP-Scanner |
Modbus TCP-E/A-Scanner |
Sercos-Master |
---|---|---|---|---|
M241 |
✓ |
– |
– |
– |
M251 |
✓ |
– |
– |
– |
M262 |
– |
✓ |
✓ |
✓(1) |
(1) An Ethernet_1 von TM262M• |