In dieser Tabelle werden die unterstützten Industrial-Ethernet-Geräte aufgeführt:
Gerätename |
Unterstützte Protokolle |
TVDA |
Wichtige Merkmale |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TCP/UDP |
Modbus TCP |
EtherNet/IP |
Sercos III |
||||
Vordefinierte Geräte |
Altivar 320 |
- |
✓ |
✓ |
- |
✓ |
FDR, DTM, Bibliotheken, vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
Altivar 340 |
- |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
FDR, DTM, Bibliotheken, vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
Altivar 6•• |
- |
✓ |
✓ |
- |
✓ |
FDR, DTM, Bibliotheken, vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
Altivar 9•• |
- |
✓ |
✓ |
- |
✓ |
FDR, DTM, Bibliotheken, vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
Lexium 32 M |
- |
✓ |
✓ |
- |
✓ |
FDR, DTM, Bibliotheken, vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
Vordefinierte Geräte |
Lexium ILA |
- |
✓ |
✓ |
- |
✓ |
FDR, Bibliotheken, vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
Lexium ILE |
- |
✓ |
✓ |
- |
✓ |
FDR, Bibliotheken, vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
Lexium ILS |
- |
✓ |
✓ |
- |
✓ |
FDR, Bibliotheken, vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
OsiSense XG |
- |
✓ |
✓ |
- |
✓ |
Vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
OsiSense XUW |
- |
- |
✓ |
- |
✓ |
Vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
OTB1EODM9LP |
- |
✓ |
– |
- |
✓ |
Bibliotheken, vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
XPSMCM |
- |
(1) |
✓ |
- |
✓ |
Vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
Harmony XB4R/5R |
- |
✓ |
– |
– |
- |
DTM, Bibliotheken, vordefinierte Verbindungen, vordefinierter Datenaustausch |
|
Buskoppler |
TM3BCEIP |
- |
✓ |
✓ |
- |
✓ |
- |
Andere Geräte |
Gerät mit EDS-Datei(2) |
– |
- |
✓ |
– |
- |
Benutzerparameter, vordefinierte Verbindungen |
Generisches Slave-Gerät (3) |
✓ |
✓ |
✓ |
✓ |
- |
Benutzerparameter (nur für EtherNet/IP), Bibliotheken |
|
(1) Das Gerät kann als Modbus-TCP-Slavegerät deklariert werden, wenn Sie es in EcoStruxure Machine Expert als generisches Slavegerät hinzufügen. (2) Eine EDS-Datei stellt unter anderem die vordefinierten Verbindungen zur Verfügung, um die Integration des Gerätenetzwerks zu erleichtern. (3) Ein generisches Slavegerät wird in EcoStruxure Machine Expert verwendet, um Geräte wie drehzahlvariable Antriebe, Sensoren oder andere Steuerungen hinzuzufügen, bei denen es sich um Modbus TCP-Geräte, EtherNet/IP-Geräte oder TCP/UDP-Geräte handelt. |
In dieser Tabelle werden die wichtigsten Merkmale vorgestellt:
Wichtige Merkmale |
Beschreibung |
---|---|
FDR |
Fast Device Replacement (Schneller Geräteaustausch): Die Gerätekonfiguration wird in der Steuerung gespeichert. Wenn ein Gerät ersetzt wird, wird die Konfiguration automatisch in das neue Gerät geladen. |
Für von einem DTM unterstützte Geräte: Die FDT/DTM-Technologie ermöglicht die Konfiguration der Netzwerkgeräte in EcoStruxure Machine Expert. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Device Type Manager (DTM) Benutzerhandbuch. |
|
Bibliotheken |
Dem Gerät zugewiesene Funktionen/Funktionsbausteine, die für die Verwendung der Anwendung verfügbar sind. |
Vordefinierte Verbindungen |
Wird zum Einrichten zyklischer Datenaustauschvorgänge verwendet. Wählen Sie eine der vorgeschlagenen Verbindungen mit den relevanten Informationen aus. Für weitere Informationen, siehe Zyklischer Datenaustausch. |
Vordefinierter Datenaustausch |
Der zyklische Datenaustausch wird automatisch eingerichtet: wenn Sie dem Projekt ein Gerät hinzufügen, wird eine vordefinierte Verbindung automatisch ausgewählt. |
Benutzerparameter |
Parameter, die beim Start automatisch an das Gerät gesendet werden. Diese Parameter werden verwendet, wenn Geräte ersetzt werden, die FDR nicht unterstützen. |
Die nachstehende aufgeführten TVDA-Benutzerhandbücher (getestete, validierte und dokumentierte Architektur) bezieht sich auf Industrial Ethernet:
oDistributed/Modbus TCP/Logic Controller M251
oCompact EtherNet/IP Logic Controller M251
Einige unterstützte Industrial Ethernet-Geräte werden mit Anwendungscode-Vorlagen (so genannten Gerätemodulen) bereitgestellt, die die Integration von Geräten wie drehzahlvariablen Antrieben oder Servoantrieben in ein EcoStruxure Machine Expert-Projekt ermöglichen. Die Gerätemodule basieren auf Funktionsvorlagen, einem Mechanismus in EcoStruxure Machine Expert, um vordefinierte Anwendungsprogramminhalte abzurufen.
Jedes Gerätemodul enthält den erforderlichen EcoStruxure Machine Expert-Anwendungsinhalt, um das Feldgerät zu steuern, dessen Status zu überwachen und erkannte Fehler zu behandeln. Es umfasst eine separate, globale Variablendefinition, die eine Schnittstelle für den Zugriff auf die Gerätefunktionen im EcoStruxure Machine Expert-Automatisierungsprojekt bietet.
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Bibliothekshandbuch TVDA Device Module Library, Function Template Library Guide.