Prüfung der Last am Protokoll-Manager

Zweck

Wenn die Last am Protokoll-Manager 100 % überschreitet, wird der zyklische Datenaustausch möglicherweise nicht mit der konfigurierten Rate verarbeitet.

Auf der Registerkarte Ethernet-Ressourcen können Sie die Last am Protokoll-Manager abschätzen.

Prüfen Sie diese Last, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.

Zur Verwaltung der Last können Sie einen oder mehrere der folgenden Lastfaktoren anpassen:

oAnzahl Slaves

oMit Modbus TCP:

oAnzahl Kanäle (auf dem Modbus TCP IOScanner)

oWiederholungsrate der Kanäle

Lastabschätzung

Diese Gleichung ermöglicht eine Schätzung der Last am Protokoll-Manager, wenn dieser ausschließlich Modbus TCP IOScanner-Geräte verwaltet:

G-SE-0036802.1.gif-high.gif

 

 

Diese Gleichung ermöglicht eine Schätzung der Last am Protokoll-Manager des TM262L10­MESE8T und TM262M15MESS8T, wenn dieser EtherNet/IP- oder Modbus TCP IOScanner-Geräte verwaltet:

G-SE-0076791.1.gif-high.gif

 

 

Diese Gleichung ermöglicht eine Schätzung der Last am Protokoll-Manager des TM262L20­MESE8T, TM262M25MESS8T und TM262M35MESS8T, wenn dieser EtherNet/IP- oder Modbus TCP IOScanner-Geräte verwaltet:

G-SE-0076792.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: Bei Verwendung der Sercos-Kommunikation werden die Ressourcen nicht berechnet.

Bei der geschätzten Last werden keine Lasterhöhungen berücksichtigt, die auf einen prozessex­ternen Datenaustausch zurückzuführen sind, wie z. B.:

oDTM, Webserver und Modbus TCP-Requests

oFeldbuskommunikation (DTM, Webserver-Kommunikation, wenn der PC an den Feldbus angeschlossen ist)

oVon der TcpUdpCommunications-Bibliothek generierte TCP/UDP-Kommunikation

In EcoStruxure Machine Expert steht eine automatische Lastberechnung zur Verfügung:

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf den Knoten Protokoll-Manager.

2

Wenn Sie einen M262-Controller verwenden, wählen Sie Ethernet-Dienste > Ethernet-Ressourcen aus.

3

Klicken Sie auf Berechnen.

Die folgende Abbildung zeigt die Registerkarte Ethernet-Ressourcen:

G-SE-0047085.2.gif-high.gif