Ein geplantes Netzwerk steigert die Installationseffizienz und senkt Installationsdauer und -kosten. Die vorläufigen Schnittstellen zwischen den Materialien (Switches, Kabel, Ports) müssen konzipiert werden, bevor das Netzwerk geplant werden kann.
Informationen zum Gestalten und Planen des Industrial-Ethernet-Netzwerks finden Sie in der entsprechenden Dokumentation, z. B. im Media Planning and Installation Manual von ODVA. Sie können dieses Handbuch von der ODVA website herunterladen.
Verwenden Sie die Switchart, die den spezifischen Anforderungen Ihres Netzwerks entspricht:
|
Anforderung… |
Erforderliche Switches… |
|---|---|
|
Netzwerkdiagnose- und Betriebsinformationen |
Verwaltbare Switches |
|
Kommunikationsverfügbarkeit bei physischem Verbindungsverlust |
Redundante Switches |
|
Netzwerk mit geringer Reichweite (Glasfaser) |
Switch mit Duplex-SC-Anschluss |
Hubs können eine Reduzierung der verfügbaren Bandbreite zur Folge haben. Dies kann zu verlorenen Anfragen führen und zu Geräten, die nicht mehr verwaltet werden.
|
HINWEIS |
|
DATENVERLUST |
|
Verwenden Sie keinen Hub, um ein Industrial-Ethernet-Netzwerk einzurichten. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
Weitere Informationen zu Switches finden Sie im Grundlagenhandbuch: Netzwerke, Konnektivität und Webserver.
In dieser Tabelle sind Kabelmodelle aufgeführt, die im Netzwerk verwendet werden können.
In einer typischen Installation können folgende Kabel verwendet werden:
|
Referenz |
Beschreibung |
Details |
Länge |
|---|---|---|---|
|
490NTW000•• |
Geschirmtes Ethernet-Kabel für DTE-Verbindungen |
Standardkabel, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen für DTE ausgestattet CE-konform |
2, 5, 12, 40 oder 80 m (262.47, 39.37, 65.6, 131.23, oder 164 ft) |
|
490NTW000••U |
Standardkabel, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen für DTE ausgestattet |
2, 5, 12, 40 oder 80 m (262.47, 39.37, 65.6, 131.23, oder 164 ft) |
|
|
TCSECE3M3M••S4 |
Kabel für raue Umgebungen, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen ausgestattet CE-konform |
1, 2, 3, 5 oder 10 m (3.28, 6.56, 9.84, 16.4 oder 32.81 ft) |
|
|
TCSECU3M3M••S4 |
Kabel für raue Umgebungen, an beiden Enden mit RJ45-Steckanschlüssen ausgestattet UL-konform |
1, 2, 3, 5 oder 10 m (32.81, 32.8, 65.6, 98.4, oder 164 ft) |
|
|
TCSECL1M1M••S2•• |
Kabel für raue Umgebungen 2 M12-Steckverbinder CE-konform |
1, 3, 10, 25 oder 40 m (3.28, 32.8, 82.02, 98.4, oder 131.23 ft) |
|
|
TCSECL1M3M••S2•• |
Kabel für raue Umgebungen 1 M12-Steckverbinder 1 RJ45-Steckverbinder CE-konform |
1, 3, 10, 25 oder 40 m (3.28, 32.8, 82.02, 98.4, oder 131.23 ft) |
In Glasfasernetzwerken können Sie die folgenden Kabel verwenden:
|
Referenz |
Beschreibung |
Details |
Länge |
|---|---|---|---|
|
490NOC00005 |
Glasfaserkabel für DTE-Verbindungen |
1 SC-Stecker 1 MT-RJ-Stecker |
5 m (16,4 ft) |
|
490NOT00005 |
1 ST-Stecker (BFOC) 1 MT-RJ-Stecker |
5 m (16,4 ft) |
|
|
490NOR00003 |
2 MT-RJ-Stecker |
3 m (9,8 ft) |
|
|
490NOR00005 |
2 MT-RJ-Stecker |
5 m (16,4 ft) |