Konfiguration des Protokoll-Manager
Die Steuerung verwendet einen Protokoll-Manager zur Verwaltung des Gerätenetzwerks:
Controller/Protokoll-Manager |
Industrial-Ethernet-Manager |
Ethernet/IP-Scanner |
Modbus TCP-E/A-Scanner |
Sercos-Master |
---|---|---|---|---|
M241 |
✓ |
– |
– |
– |
M251 |
✓ |
– |
– |
– |
M262 |
– |
✓ |
✓ |
✓(1) |
(1) An Ethernet_1 von TM262M• |
Protokoll-Manager-Einstellungen für Controller der Baureihe M241/M251
Gehen Sie vor wie folgt, um den Protokoll-Manager zu erstellen:
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Doppelklicken Sie in der Gerätebaumstruktur auf Industrial_Ethernet_Manager. HINWEIS: Die Netzwerkeinstellungen werden automatisch entsprechend den -Netzwerkeinstellungen des Industrial-Ethernet-Ports generiert. |
2 |
Wählen Sie das bevorzugte Protokoll Modbus TCP aus. Ihre Auswahl wird bei jeder Gerätedeklaration als Standard-Geräteprotokoll verwendet. |
HINWEIS: Wenn der Modbus TCP IOScanner konfiguriert ist, wird die Post-Konfigurationsdatei für das Industrial-Ethernet-Netzwerk ignoriert.
Protokoll-Manager-Einstellungen für Controller der Baureihe M262
Um die Konfiguration des Protokoll-Manager in der Gerätebaumstruktur anzuzeigen, doppelklicken Sie auf Modbus_TCP_IO_Scanner.
HINWEIS: Die Einstellungen werden automatisch entsprechend den Netzwerkeinstellungen des Industrial-Ethernet-Ports generiert.