Der Webserver des Controllers verfügt über eine Registerkarte für die Diagnose.
Auf dieser Registerkarte können Sie auf die Diagnoseseiten von Industrial Ethernet zugreifen:
oEthernet-Diagnoseseite
oModbus TCP-Diagnoseseite
Klicken Sie auf Ethernet, um die Ethernet-Informationen des Controllers anzuzeigen und die Kommunikation mit einer bestimmten IP-Adresse zu testen:
In dieser Tabelle sind die Ping-Testergebnisse auf der Seite Ethernet aufgeführt:
Symbol |
Bedeutung |
---|---|
![]()
|
Der Kommunikationstest war erfolgreich. |
![]()
|
Die Steuerung kann nicht mit der definierten IP-Adresse kommunizieren. |
Klicken Sie auf Scannerstatus, um den Modbus TCP IOScanner-Status (IDLE, STOPPED, OPERATIONAL) und das Funktionsfähigkeitsbit von bis zu 64 Modbus TCP-Slavegeräten anzuzeigen:
0…63 entspricht der Kanal-ID.
In dieser Tabelle sind die verschiedenen Status der Kanäle aufgeführt, die auf der Seite Scannerstatus angezeigt werden:
Symbol |
Wert des Funktionsfähigkeitsbits |
Bedeutung |
Scannerstatus |
---|---|---|---|
|
1 |
Request und Antwort funktionieren ohne Timeout. |
OPERATIONAL |
|
0 |
Ein Fehler ist aufgetreten, die Datenübertragungen wurden geschlossen. |
OPERATIONAL |
|
– |
Die ID entspricht keinem konfigurierten Kanal. |
OPERATIONAL |
|
0 |
Die Kommunikation ist geschlossen. |
STOPPED |
HINWEIS: Klicken Sie auf ein beliebiges Symbol, um den Webserver des Geräts (sofern vorhanden) zu öffnen. Um auf diesen Webserver zugreifen zu können, muss der Computer mit dem Gerät kommunizieren können. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt PC-Routing.
Wenn der Modbus TCP IOScanner-Status IDLE ist, wird kein Symbol angezeigt. Stattdessen wird No scanned device reported angezeigt.