In EcoStruxure Machine Expert Logic Builder auszuführende Schritte

Optionaler Vorbereitungsschritt: Erstellen und Konfigurieren eines Arbeitsverzeichnisses

Sie können Ihr eigenes Arbeitsverzeichnis einrichten. Hierbei handelt es sich um einen Ordner, in dem Systemprojekte auf Ihrem lokalen PC abgelegt werden, wenn Sie zur Bearbeitung geöffnet werden. Wenn Sie kein eigenes Arbeitsverzeichnis wie nachfolgend beschrieben konfigurieren, verwendet EcoStruxure Machine Expert Logic Builder das Standardverzeichnis.

Schritt

Aktion

1

Erstellen Sie mithilfe von Windows Explorer einen leeren Ordner auf der lokalen Festplatte Ihres PC.

Beispiel: Lokale Festplatte C:\Work\LogicBuilder.

2

Starten Sie EcoStruxure Machine Expert Logic Builder.

3

Stellen Sie sicher, dass kein Systemprojekt geöffnet ist.

4

Öffnen Sie das Dialogfeld Tools > Optionen > Systemprojekt.

5

Fügen Sie im Feld Basispfad der Arbeitskopien den Pfad zu dem von Ihnen erstellten lokalen Ordner ein oder klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (...), um zu dem betreffenden Ordner zu navigieren.

Beispiel: C:\Work\LogicBuilder.

6

Klicken Sie auf OK, um Ihre Eingabe bzw. Auswahl zu bestätigen und das Dialogfeld zu schließen.

Erstellen eines neuen EcoStruxure Machine Expert-Projekts als Teil eines Systemprojekts

Schritt

Aktion

1

Führen Sie den Befehl Datei > Neues Projekt aus.

2

Konfigurieren Sie im Dialogfeld Neues Projekt die verschiedenen Parameter, um ein neues Standardprojekt zu erstellen.

3

Wählen Sie im Bereich Projektspeicherort auswählen die Option Als Teil des Systemprojekts erstellen aus.

4

Geben Sie im Feld Systempfad den Pfad zum Systempfadordner ein oder klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (...), um das Dialogfeld System-Explorer zu öffnen.

Beispiel gemäß Schritt Voraussetzung für Motion Sizer: C:\Exchange_local

5

Wählen Sie das Systemprojekt System1 in der Liste SYSTEMPROJEKTE am linken Rand des Dialogfelds System-Explorer aus.

6

Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen, um das Dialogfeld System-Explorer zu schließen und zum Dialogfeld Neues Projekt zurückzukehren.

Ergebnis: Das Dialogfeld Neues Projekt enthält folgende Werte:

oSystempfad = C:\Exchange_local

oName des Systemprojekts = System1

7

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Neues Projekt zu schließen und das neue EcoStruxure Machine Expert-Projekt als Teil eines Systemprojekts zu erstellen.

Ergebnis: EcoStruxure Machine Expert Logic Builder öffnen das von Ihnen erstellte Projekt.

Bearbeiten eines Cam-Diagramms über ein Systemprojekt

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie in der Tools-Baumstruktur mit der rechten Maustaste auf den Knoten Anwendung und führen Sie den Befehl Objekt hinzufügen > Systemimport: CamDiagram... aus.

Ergebnis: Das Dialogfeld Systemimport: CamDiagram hinzufügen wird mit den im Systemprojekt verfügbaren cam-Diagrammen geöffnet.

2

Wählen Sie das cam-Diagramm in der Liste aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen.

Ergebnis: Ein Knoten CamDiagram wird unter dem Knoten Anwendung in der Tools-Baumstruktur hinzugefügt und der cam-Bewegungseditor wird mit dem von Ihnen in Motion Sizer erstellten cam-Diagramm geöffnet.

Um am cam-Diagramm mit Motion Sizer vorgenommene und im Systemprojekt gespeicherte Aktualisierungen abzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Knoten CamDiagram in der Tools-Baumstruktur und führen Sie den Befehl Von System aktualisieren aus.

Ergebnis: Die in Motion Sizer vorgenommenen Änderungen werden im cam-Bewegungseditor in EcoStruxure Machine Expert Logic Builder angewendet.

Die in Motion Sizer auszuführenden Schritte finden Sie im Kapitel zu Motion Sizer.