EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Übertragungsverfahren

Download des Projektquellcodes in die Steuerung

Gehen Sie vor wie folgt, um den Quellcode herunterzuladen:

Schritt

Aktion

1

Erstellen oder öffnen Sie das gewünschte Projekt.

2

Öffnen Sie die Projekteinstellungen im Logic Builder über Projekt > Projekteinstellungen....

3

Wählen Sie Quell-Download aus und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Kompakten Download verwenden.

Im Bereich Zeitpunkt können Sie nach Bedarf auch die Option Implizit beim Bootprojekt-Anlegen aktivieren, wenn bei jeder Bootprojekt-Erstellung ein Quell-Download durchgeführt werden.

HINWEIS: Weitere Optionen finden Sie im Dialogfeld Projekteinstellungen... > Quell-Download.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Zusätzliche Dateien... und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Download-Informationsdateien im geöffneten Fenster.

HINWEIS: Wählen Sie die Optionen Referenzierte Geräte und Referenzierte Bibliotheken aus, wenn Ihr Projekt Bibliotheken bzw. Geräte umfasst, die nicht im Lieferumfang von EcoStruxure Machine Expert enthalten sind, oder wenn ein Quell-Download bzw. -Upload ausgehend von verschiedenen EcoStruxure Machine Expert-Installationen (auf unterschiedlichen PCs) geplant ist.

Wählen Sie Bibliotheksprofil und Visualisierungsprofil aus, wenn ein Quell-Download bzw. -Upload mit verschiedenen EcoStruxure Machine Expert-Versionen durchgeführt werden soll.

4

Klicken Sie zweimal auf OK, um die Fenster zu schließen.

5

Wählen Sie Online > Bootapplikation erzeugen aus.

Ergebnis: Das Bootprojekt wird erstellt und der Quellcode heruntergeladen.

HINWEIS: Wenn Sie in Schritt 3 die Option Nur auf Anforderung im Bereich Zeitpunkt augewählt haben, müssen Sie den Vorgang manuell durchführen:

1.Wählen Sie Datei > Quell-Download... aus.

Ergebnis: Das Dialogfeld Steuerungsauswahl wird geöffnet.

2.Doppelklicken Sie auf die Steuerung in der Liste, in die die Quellen heruntergeladen werden sollen.

Der Knotenname am unteren Rand muss der im oberen Fensterteil ausgewählten Steuerung entsprechen.

3.Klicken Sie auf OK.

Ergebnis: Der Status des Quell-Downloads wird in der Statusleiste ausgewiesen.

6

Öffnen Sie die Registerkarte Dateien im SPS-Geräteeditor, um sicherzustellen, dass das Quellprojekt heruntergeladen wurde.

Ergebnis: Die neue Datei archive.prj wurde erstellt.

Prüfen Sie das Änderungsdatum der Datei.

Upload des Projekts aus der Steuerung

Gehen Sie vor wie folgt, um Ihr Projekt aus der Steuerung hochzuladen:

Schritt

Aktion

1

Schließen Sie das Projekt in EcoStruxure Machine Expert.

2

Verbinden Sie die Steuerung mit dem PC.

Ergebnis: Das Dialogfeld Steuerung auswählen wird geöffnet und das Ethernet-Netzwerk und die USB-Ports werden nach verfügbaren Steuerungen abgefragt.

3

Wählen Sie die betreffende Steuerung in der Liste aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Auswählen.

4

Wählen Sie im Dialogfeld Optionen die Option Projekt aus Steuerung hochladen aus und klicken Sie auf Fortfahren.

Ergebnis: Nach einer kurzen Verzögerung erscheint das Dialogfeld Projektarchivdateien.

5

Wählen Sie einen leeren Ordner aus, in den die aus der Steuerung extrahierten Elemente kopiert werden sollen, und klicken Sie auf Extrahieren.

Ergebnis: Es wird eine Meldung mit der Frage angezeigt, ob Sie das Projekt in EcoStruxure Machine Expert öffnen möchten.

6

Klicken Sie auf Ja.

Ergebnis: Sobald das System bereit ist, wird die Schalfläche Logic Builder aktiv.

7

Klicken Sie auf die Schaltfläche Logic Builder.

Ergebnis: Das hochgeladene Projekt wird in Logic Builder geöffnet.

8

Melden Sie sich bei der Steuerung an.