ET_Result

Überblick

Typ

Enumeration

Verfügbar ab

V1.0.0.0

Beschreibung

Die Enumeration ET_Result enthält alle möglichen Werte, die auf das Ergebnis der vom Funktionsbaustein durchgeführten Operationen verweisen.

Enumerationselemente

Name

Wert

(UDINT)

Beschreibung

Ok

0

Es wurde kein Fehler festgestellt.

NotReady

100

Die angeforderte Operation kann im aktuellen Zustand nicht ausgeführt werden.

ConnectNotPossible

101

Verwendet von der Methode ConnectToServer: Die Verbindung konnte nicht initialisiert werden. Detaillierte Informationen werden vom Ausgang q_sResultMsg der Methode bereitgestellt.

ConnectFailed

102

Der Verbindungsaufbau zum Server ist gescheitert.

DisconnectFailed

103

Die Trennung der Verbindung zum Server ist gescheitert.

SendFailed

104

Das Senden einer Anfrage an den Server ist gescheitert.

ReceiveFailed

105

Beim Warten auf Empfang der Antwort wurde ein Fehler identifiziert.

InvalidResponse

106

Das Format der vom Server empfangenen Antwort wird nicht unterstützt und kann nicht verarbeitet werden.

ResponseTimedOut

107

Beim Warten auf eine Antwort auf die gesendete Anfrage ist ein Timeout aufgetreten. Keine oder eine unvollständige Antwort vom Server empfangen.

BufferTooSmall

108

Der Puffer für die Antwortnachricht weist eine zu kleine Größe auf. Weisen Sie einen Puffer mit ausreichender Größe am entsprechenden Eingang der Methode zu.

ConnectionRefused

110

Der Versuch, eine Verbindung herzustellen, ist gescheitert. Der Server hat die Verbindungsanfrage zurückgewiesen. Überprüfen Sie die angegebene IP-Adresse des Servers und den Port.

ConnectionTimedOut

111

Bei dem Versuch, eine Verbindung herzustellen, wurde das entsprechende Timeout erreicht. Überprüfen Sie die angegebene IP-Adresse des Servers und den Port.

InitTlsContextFailed

112

Bei der Initialisierung des TLS-Kontexts (Transport Layer Security) wurde ein interner Fehler erkannt. Sie können bis zu 10 verschiedene TLS-Kontexte gleichzeitig öffnen. Stellen Sie sicher, dass nicht mehr als 10 TCP-Sockets unter Verwendung von TLS gleichzeitig geöffnet sind.

CertificateNotFound

113

Das angegebene Zertifikat wurde nicht im Zertifikatspeicher der Steuerung gefunden.

ConnectionInterrupted

116

Der Verbindungsaufbau zum Server wurde unterbrochen.

InputParameterFault

117

Mindestens ein Eingangsparameter der Funktion ist ungültig.

Siehe die Eigenschaft ErrorResult.

OnlineChangeDetected

118

Die Ausführung wurde aufgrund einer Anmeldung in Verbindung mit einer erkannten Online-Änderung der Anwendung abgebrochen.

NotSupported

119

Der angeforderter Vorgang wird nicht unterstützt.

Beispielsweise die Auswahl von TLS für eine Steuerung, die diese Funktion nicht bereitstellt.

SendBufferFull

120

Tritt auf, wenn große Datenmengen als Inhalt gesendet werden und der Server die Daten nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums verarbeitet. Die minimale Übertragungsrate des Clients beträgt ca. 1500 Byte in 1 Sekunde.

InternalError

200

Es wurde ein interner Fehler des Clients erkannt.

Stellen Sie die Verbindung zum Server wieder her und versuchen Sie es dann erneut.

Verwendet von

oFB_HttpClient