Anzeigen der Steuerung

Überblick

Bedieneinheit des PacDrive LMC Eco

G-SE-0041798.1.gif-high.gif

 

 

1

Liquid Crystal Display (LCD)

2

LED-Anzeige State

3

LED-Anzeige PRG

4

Ethernet Status-LEDs

5

LED-Anzeige S3 (Sercos III)

6

LED-Anzeige CAN

7

LED-Anzeige TM5

8

Sercos Status-LEDs

Liquid Crystal Display (LCD)

G-SE-0041531.1.gif-high.gif

 

 

Zusätzlich zu den LED-Anzeigen erhalten Sie über das 4-zeilige Liquid Crystal Display (LCD) weitere Informationen zum Betriebsstatus der Steuerung.

Zeile 1

Steuerungstyp und Firmwareversion

Zeile 2

Aktuelle IP-Adresse der Steuerung

Zeile 3

Zeile 4

PFPGA-Version/SFPGA-Version/BIOS-Version

State-LED Anzeige

Die State-LED gibt an, ob eine Steuerspannung anliegt, von der Steuerung Fehler erkannt wurden und ob die Steuerung einen Minimalboot durchführt.

Farbe/Status der LED-Anzeige

Bedeutung

Aus

Die Steuerspannung (24 Vdc) fehlt oder ist zu gering.

Grün

Normaler Betrieb, die Steuerspannung ist normal

Rot

Systemfehler erkannt, Fehler wird im Display angezeigt.

Initialisierung nach Einschalten aktiv

Von der Steuerung wurde nach der Initialisierung ein Fehler erkannt, mehr Informationen über den Fehler im Message Logger.

Blinkt schnell ROT

Die Steuerung führt einen Minimalboot durch

PRG-LED Anzeige

Die PRG-LED gibt den Status der USB-Kommunikation am Programmierport (CN1) an.

Farbe/Status der LED-Anzeige

Bedeutung

Aus

Keine USB-Kommunikation am Programmierport.

Grün

USB-Kommunikation festgestellt.

HINWEIS: Die Funktion für den Aufbau einer Verbindung zum Controller per USB wurde nicht implementiert.

LED-Anzeige S3 (Sercos III)

Die S3-LED gibt den Status und die Phasen der Sercos-Kommunikation an.

Farbe/Status der LED-Anzeige

Bedeutung

Anweisungen/Informationen für den Anwender

Hinweise

Aus

Keine Sercos-Kommunikation

Orange

Das Gerät befindet sich in einer Kommunikationsphase von CP0 bis einschließlich CP3.

SERC3.State = 0..3

Grün

Sercos-Kommunikation in Kommunikationsphase CP4, ohne dass ein Fehler erkannt wurde.

SERC3.State = 4

Rot

Kommunikationsfehler erkannt

Reset-Bedingung: DiagQuit

SERC3.State = 11

CAN-LED Anzeige

Die CAN-LED ist eine zweifarbige LED (Light-Emitting Diode), die zwischen zwei Zuständen wechselt: Betriebsstatus (grüne Farbe) und Fehlerstatus (rote Farbe). Die Farben der CAN-LED können blinkend (unterschiedliche Blinkfolgen) oder permanent angezeigt werden (siehe nachstehende Beschreibung).

Status

Farbdisplaymodus

Bedeutung

Aus

Nein Stromversorgung

Blinken Grün

50 ms/50 ms

Die LED-Anzeige blinkt wiederholt gemäß folgender Sequenz: 50 ms Ein, dann 50 ms Aus.

Autobaud-Erkennung findet statt.

Blinken Grün

200 ms/200 ms

Die LED-Anzeige blinkt wiederholt gemäß folgender Sequenz: 200 ms Ein, dann 200 ms Aus.

Vorbereitung des Betriebs

Blinken Grün

200 ms/1000 ms

Die LED-Anzeige blinkt wiederholt gemäß folgender Sequenz: 200 ms Ein, dann 1000 ms Aus.

Zustand "Gestoppt"

Grün

Dauerlicht

Status "In Betrieb".

Blinken Rot

Einmaliges Blinken: Die LED-Anzeige blinkt wiederholt gemäß folgender Sequenz: 200 ms Ein, dann 1000 ms Aus.

Grenzwert für die Auslösung von Diagnosemeldungen wurde erreicht.

Zweimaliges Blinken: Die LED blinkt gemäß folgender Sequenz: 200 ms Ein, 200 ms Aus, dann 200 ms Ein und anschließend 1000 ms Aus.

Bei einer zyklischen Prüfung wurde einen Fehler erkannt.

Dreimaliges Blinken: Die LED blinkt gemäß folgender Sequenz: 200 ms Ein, 200 ms Aus, 200 ms Ein, 200 ms Aus, dann 200 ms Ein und anschließend 1000 ms Aus.

Synchronisationsfehler erkannt. Innerhalb des konfigurierten Kommunikationszyklus-Timeouts wurde keine no Sync-Nachricht empfangen

Rot

Dauerlicht

Bus aus

TM5-LED Anzeige

HINWEIS: LED-Anzeige TM5 und TM5-Anschluss CN10 nicht implementiert.

Ethernet-Status-LEDs

Der Ethernet-Steckverbinder ist mit zwei LED-Anzeigen ausgestattet. Eine LED ist grün, die andere gelb.

LED-Anzeige

Status

Bedeutung

Grün

Ein

Verbindung hergestellt

Grün

Blinken

Datenverkehr

Grün

Aus

Keine Verbindung, z. B. kein Kabel angeschlossen oder angeschlossenes Gerät nicht mit Spannung versorgt

Gelb

Ein

1 GBit/s-Verbindung

Gelb

Ein

100 MBit/s-Verbindung

Gelb

Aus

10 MBit/s-Verbindung

Sercos Status-LEDs

Jeder Sercos-Steckverbinder ist mit zwei LED-Anzeigen ausgestattet. Eine LED ist grün, die andere gelb.

LED-Anzeige

Status

Bedeutung

Gelb

Ein

Verbindung hergestellt

Aus

Kein Kabel angeschlossen oder das verbundene Gerät hat keine Spannungsversorgung

Grün

Ein

Aktiver Netzwerkverkehr

Aus

Kein aktiver Netzwerkverkehr

Protokollspezifische Status-LEDs

LED-Anzeigen PROFINET-Gerät

LED-Anzeige

Farbe

Status

Bedeutung

SF-Name in der Gerätezeichnung: COM 0

Rote/Grüne LED-Anzeige

Rot

Ein

oWatchdog-Timeout

oFehler auf Kanal erkannt

oSystemfehler erkannt

Rot

Blinken mit 2 Hz (3 Sek. lang)

DCP-Signaldienst über Bus initiiert

Aus

Aus

Kein Fehler

BF-Name in der Gerätezeichnung: COM 1

Rote/Grüne LED-Anzeige

Rot

Ein

oKeine Konfiguration

oPhysische Verbindung mit niedriger Geschwindigkeit

oKeine physische Verbindung

Rot

Blinken mit 2 Hz

Kein Datenaustausch

Aus

Aus

Kein Fehler

LINK/RJ45 Ch0 & Ch1

Grüne LED-Anzeige

Grün

Ein

Es existiert eine Verbindung zum Ethernet.

Aus

Aus

Das Gerät hat keine Verbindung zum Ethernet.

RX/TX/RJ45 Ch0 & Ch1

Gelbe LED-Anzeige

Gelb

Blinken

Das Gerät sendet/empfängt Ethernet-Frames.