Installieren und betreiben Sie dieses Gerät in einem Schaltschrank mit einer für den Einsatzort geeigneten Schutzart, der mit einer kodierten Sperre oder einem Verriegelungsmechanismus abgeschlossen werden kann.
Planen Sie vor der Installation des Geräts angemessene Schutzeinrichtungen ein, die den örtlichen, regionalen und nationalen Normen entsprechen. Nehmen Sie keine Komponenten ohne entsprechende Schutzeinrichtungen in Betrieb. Testen Sie nach der Installation, Inbetriebnahme oder Instandsetzung die eingesetzten Schutzmaßnahmen.
Führen Sie vor dem Einsatz des Produkts eine Risikobeurteilung in Bezug auf die konkrete Anwendung durch und ergreifen Sie entsprechend dem Ergebnis geeignete Sicherheitsmaßnahmen.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Stellen Sie sicher, dass bei der Konzeption Ihrer Maschine eine Risikoanalyse nach EN/ISO 12100 durchgeführt und respektiert wird. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Wenn vorliegende Gegebenheiten die Sicherheit beeinträchtigen oder eine Änderung des Betriebsverhaltens des Steuerungens bewirken, müssen Sie den Steuerungen unmittelbar abschalten und sich mit Ihrem Schneider Electric-Vertragshändler in Verbindung setzen.
Verwenden Sie nur die in der Dokumentation angegebenen Zubehör- und Anbauteile und keine Fremdgeräte oder -komponenten, die nicht ausdrücklich von Schneider Electric zugelassen sind.
Die PacDrive LMC Eco-Komponenten enthalten keine vom Anwender zu wartenden Bauteile. Ersetzen Sie die Komponente oder kontaktieren Sie den Kundenservice von Schneider Electric (Kontaktadressen finden Sie im Anhang).
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oVerwenden Sie mit diesem Gerät nur von Schneider Electric genehmigte Software und Hardwarekomponenten. oEine Wartung des Geräts außerhalb der zugelassenen Servicecenter von Schneider Electric ist nicht zulässig. oAktualisieren Sie Ihr Anwendungsprogramm bei jeder Änderung der physischen Hardwarekonfiguration. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Umgebungsspezifische Einschränkungen
In folgenden Umgebungen dürfen Sie die Komponenten nicht einsetzen:
oGefährliche (explosive) Atmosphären
oMobile, tragbare, schwimmende oder fliegende Systeme
oLebenserhaltende Systeme
oAnlagen in bewohnten Umgebungen
oUnter Tage
Dieses Gerät wurde für einen Betrieb in gefahrenfreien Bereichen entwickelt. Installieren Sie das Gerät nur in Umgebungen, die keine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre aufweisen.
|
EXPLOSIONSGEFAHR |
Installieren und verwenden Sie dieses Gerät ausschließlich in Ex-freien Bereichen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |