Ausbau des optionalen Moduls (ohne Ersatz)
Für den Ausbau des Optionsmoduls (ohne Ersatz) erforderliches Werkzeug
Teilenummer des Moduls |
Tool |
---|---|
Modulschacht |
Kreuzschlitz max. PH1 |
So demontieren Sie das Optionsmodul
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie die Spannungszufuhr zur gesamten Anlage durch Ausschalten des Hauptschalters (OFF-Position) bzw. auf andere sachgemäße Weise. |
2 |
Verhindern Sie, dass der Hauptschalter wieder eingeschaltet wird. |
3 |
Die zwei Schrauben M3x6 am Modulschacht lösen. |
4 |
Modul aus dem Steckplatz herausziehen. Ergebnis: Das Modul ist nun demontiert und der Modulschacht ist leer. |
5 |
Blindplatte am leeren Modulschacht verschrauben. Ergebnis: Der leere Modulschacht ist durch die Blindplatte abgeschlossen. |
HINWEIS |
GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT |
Das Optionsmodul darf bei eingeschalteter Steuerung nicht herausgenommen werden. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |