Unterbrechungsfreie Leistungsversorgung USV
Nachrüstung der USV-Installation
Die Steuerungen PacDrive LMC Pro und PacDrive LMC Pro2 können mit einem internen Akku-Pack für eine unterbrechungsfreie Leistungsversorgung ausgestattet werden. Der interne Akku-Pack wird kontinuierlich über die Stromversorgung während des Betriebs der Steuerung aufgeladen.
Das Akku-Pack dient zur Aufrechterhaltung der Stromversorgung der Steuerung im Fall eines längeren Stromausfalls, der ein ordnungsgemäßes Herunterfahren der Steuerung ohne Datenverlust bewirkt. Die vordefinierte Abschaltungsdauer kann bis zu 5 Minuten betragen.
Bei Bedarf kann der Akku-Pack auch wie im Folgenden beschrieben zu einem späteren Zeitpunkt eingebaut oder ausgewechselt werden.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Trennen Sie die Spannungszufuhr zur gesamten Anlage durch Ausschalten des Hauptschalters (OFF-Position) bzw. auf andere sachgemäße Weise. |
2 |
Hauptschalter gegen Wiedereinschalten sichern. |
3 |
Bedienklappe der PacDrive-Steuerung öffnen. |
4 |
Die zwei Befestigungsschrauben an der Front der Steuerung lösen. ![]()
|
5 |
Das Elektronikmodul aus dem Gehäuse herausnehmen. |
HINWEIS |
ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG |
oBerühren Sie keine elektrischen Anschlüsse oder Bauelemente. oVerhindern Sie elektrostatische Aufladungen, z. B. durch geeignete Kleidung. oWenn sich die Berührung von Leiterplatten nicht vermeiden lässt, berühren Sie sie nur an den Rändern. oLeiterplatten sollten so wenig wie möglich gehandhabt werden. oVorhandene statische Ladungen sind durch Berühren einer geerdeten, metallischen Fläche abzubauen. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben. |
So schließen Sie den Batterie-Akku an
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Akku-Pack einstellen und mit zwei Kabelbindern (1) befestigen. |
2 |
Das Batteriekabel (2) anschließen. |
Unsachgemäß gesicherte Komponenten und Zubehörteile können eine mechanische Beschädigung der PacDrive-Steuerung verursachen.
|
AKKU-PACK NICHT ORDNUNGSGEMÄSS GESICHERT |
oZur Befestigung des Akku-Packs (Artikelnr. VW3E6006) dürfen nur die im Lieferumfang enthaltenen Kabel verwendet werden. oVergewissern Sie sich, dass der Akku-Pack ordnungsgemäß befestigt ist. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Das Wartungsintervall für den Austausch des Akku-Packs beträgt 3 Jahre. Nach Ablauf dieses Zeitraums muss das Akku-Pack ausgewechselt werden.
|
MÖGLICHER DATENVERLUST BEI SPANNUNGSUNTERBRECHUNG |
Wechseln Sie das Akku-Pack in regelmäßigen Wartungsintervallen aus, max. alle 3 Jahre. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
|
GEFAHR VON SCHÄDEN AM DISPLAY-VERSORGUNGSKABEL |
oDas elektronische Modul nicht mit Gewalt in das Gehäuse einsetzen. oVergewissern Sie sich beim Einbau des elektronischen Moduls, dass das Display-Versorgungskabel weder ein- noch abgeklemmt wird. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
1 Kabelbinder
2 Batteriekabel
3 Display-Versorgungskabel
So schließen Sie die Steuerung an
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Elektronik-Modul der Steuerung vorsichtig in das Gehäuse zurückschieben. |
2 |
Die zwei Befestigungsschrauben an der Front der Steuerung festdrehen. |
3 |
Bedienklappe schließen. |