Austausch von Komponenten

Vorgehensweise zum Austausch einer Lexium 52 Drive System-Komponente

Vor dem Auswechseln bestimmter Komponenten sollten Sie sich die wichtigen Sicherheits­hinweise im Kapitel Voraussetzungen für den Austausch von Komponenten und Kabeln durchlesen.

Danger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG, EXPLOSION ODER LICHTBOGEN

oVor der Entfernung von Abdeckungen oder Türen sowie vor der Installation oder Entfernung von Zubehörteilen, Hardware, Kabeln oder Drähten sind alle Geräte, einschließlich der angeschlossenen Komponenten, von der Spannungsversorgung zu trennen.

oBringen Sie einen Warnhinweis, beispielsweise „Gefahr: Nicht einschalten“, an allen Ein-/Aus-Schaltern an und verriegeln Sie die Schalter in der Aus-Position.

oWarten Sie 15 Minuten bis zur vollständigen Entladung der Zwischenkreiskondensatoren.

oMessen Sie die Spannung am Zwischenkreis mithilfe eines Spannungsmessgeräts mit geeigneter Bemessungsspannung und vergewissern Sie sich, dass die anliegende Spannung unter 42,4 VDC beträgt.

oSelbst bei erloschener LED-Anzeige des Zwischenkreises ist dieser nicht unbedingt spannungsfrei.

oVor jeglichen Arbeiten am Antriebssystem muss die Motorwelle blockiert werden, um eine Drehung zu verhindern.

oKurzschlüsse an den Klemmen oder Kondensatoren des Zwischenkreises sind zu vermeiden.

oBringen Sie alle Abdeckungen, Zubehörteile, Hardware, Kabel und Drähte wieder an und sichern Sie sie. Vergewissern Sie sich zudem, dass eine ordnungsgemäße Erdung vorhanden ist, bevor Sie die Spannungszufuhr zum Gerät einschalten.

oDieses Gerät und jegliche zugehörigen Produkte dürfen nur mit der angegebenen Spannung betrieben werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Schritt

Aktion

1

Steckverbindungen aller Anschlussleitungen am auszutauschenden Gerät trennen.

2

Schraubverbindungen zur Geräteaufhängung an der Geräterückwand (Kühlkörper) jeweils an Ober- und Unterseite lösen. Wichtiger Sicherheitshinweis: Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen im Anschluss an diese Tabelle.

3

Die Lexium 52-Komponente ausbauen und auswechseln.

4

Die neue Lexium 52-Komponente einbauen und die Schraubverbindungen der Geräteaufhängung jeweils an Ober- und Unterseite anziehen.

5

Die Lexium 52-Komponente entsprechend dem Maschinenschaltplan anschließen. Wichtiger Sicherheitshinweis: Beachten Sie die Sicherheitsanweisungen im Anschluss an diese Tabelle.

6

Nach dem Tausch einer Lexium 52-Komponente wie bei der Erstinbetriebnahme verfahren.

Danger_Color.gifGEFAHR

FALSCHE STECKERBELEGUNG DER KABEL

Stellen Sie sicher, dass die Belegung der Kabelstecker der vorhergehenden Steckerbelegung entspricht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Caution_Color.gifVORSICHT

HERABFALLENDE SCHWERE GEGENSTÄNDE

Die Schraubanschlüsse der Montagevorrichtung des Geräts dürfen nicht vollständig entfernt werden. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät nicht heraus- und herabfallen kann.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

HINWEIS: Nach jedem Austausch einer Sicherheitskomponente ist die Verdrahtung zu überprüfen (weitere Informationen finden Sie unter Anwendungsvorschläge).