Elektrische Anschlüsse - Überblick
Anschluss |
Bedeutung |
Anschlussquerschnitt [mm2]/ [AWG] |
Anzugsmoment [Nm] / [lbf in] |
---|---|---|---|
CN1 |
Netzanschluss |
0,75...5,3 / 18...10(1) |
0,68 / 6,0 |
0,75...10 / 18...8(2) |
1,81 / 16,02 |
||
CN2 |
24-V-Steuerungsversorgung und Sicherheitsfunktion STO |
0,5...2,5 / 20...14 |
– |
CN3 |
Motorgeber |
– |
– |
(1) Diese Werte gelten für LXM52DU60C, LXM52DD12C, LXM52DD18C, LXM52DD30C. (2) Diese Werte gelten für LXM52DD72C. |
Anschluss |
Bedeutung |
Anschlussquerschnitt [mm2]/ [AWG] |
Anzugsmoment [Nm] / [lbf in] |
---|---|---|---|
CN4 |
Sercos, Port 1 |
– |
– |
CN5 |
Sercos, Port 2 |
– |
– |
CN6 |
Digitale Ein-/Ausgänge |
0,25...1,5 / 24...16 |
– |
CN7 |
Ready |
0,2...1,5 / 24...16 |
– |
CN8 |
Externer Bremswiderstand |
0,75...3,3 / 18...12 |
0,51 / 4,5 |
CN9 |
Zwischenkreisvrbindung für Parallelbetrieb |
Verwenden Sie die vorkonfektionierten Kabel VW3M7101R01. |
– |
CN10 |
Motorphasen |
0,75...5,3 / 18...10(1) |
0,68 / 6,0 |
0,75...10 / 18...8(2) |
0,68 / 6,0 |
||
CN11 |
Haltebremse / Temperatur Motor |
0,75...2,5 / 18...14 |
– |
![]()
|
Schutzleiter(3) |
min. 10 / 6 |
3,5 / 31,0 |
![]()
|
Schirmanschluss Motorkabel |
Feststellschraube für Schirmklemme(4) |
– |
(1) Diese Werte gelten für LXM52DU60C, LXM52DD12C, LXM52DD18C, LXM52DD30C. (2) Diese Werte gelten für LXM52DD72C. (3) Verbinden Sie den Masseanschluss des Gerät mit dem neutralen Erdungspunkt des Systems. (4) Bringen Sie den Kabelschirm über ein breite Fläche an der Schirmklemme an. |